| Bredd | 120.6 tum 3062 mm |
| Höjd | 63.5 tum 1614 mm |
| Vikt | 4078.5 lb 1850 kg |
| Längd | 78 tum 1982 mm |
| Kapacitet | 7.9 yd³ 6.02 m³ |
| Bottenkantens tjocklek | 1 tum 25 mm |
| Skärkantens tjocklek | 1 tum 25 mm |
| Typ av gränssnitt | Fusion™-fäste Fusion™-fäste |
Flisskopor 6,02 m3 (7,9 yd3), Fusion™-fäste
Begär en offert Handla nuHuvudspecifikationer
- Bredd
- 120.6 tum
- 3062 mm
- Höjd
- 63.5 tum
- 1614 mm
- Vikt
- 4078.5 lb
- 1850 kg
Översikt över funktionerna
Produktspecifikation för 6,02 m3 (7,9 yd3), Fusion™-fäste
Jämför 6,02 m3 (7,9 yd3), Fusion™-fäste med produkter som ofta jämförs.
Skopor – lastare
6,02 m3 (7,9 yd3), Fusion™-fäste
Vald
- Bredd
- 120.6 tum
- 3062 mm
- Höjd
- 63.5 tum
- 1614 mm
- Vikt
- 4078.5 lb
- 1850 kg
Skopor – lastare
6,02 m3 (7,9 yd3), direktinfästning
- Bredd
- 120.6 tum
- 3062 mm
- Höjd
- 63.5 tum
- 1614 mm
- Vikt
- 3992.6 lb
- 1811 kg
Skopor – lastare
6,87 m3 (9,0 yd3), direktinfästning
- Bredd
- 133.1 tum
- 3381 mm
- Höjd
- 64.6 tum
- 1640 mm
- Vikt
- 4277 lb
- 1940 kg