2,9 m3 (3,8 yd3), Fusion™-fäste

Sand- och grusskopor 2,9 m3 (3,8 yd3), Fusion™-fäste

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
108 tum
2735 mm
Höjd
56.7 tum
1414 mm
Vikt
2758 lb
1171 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 9

Tillämpning

Tillämpning

Perfekta för hantering av ballastmaterial i lastartillämpningar på betongfabriker.
Robust konstruktion

Robust konstruktion

De extra slitageplåtarna på skopans botten och sidor förlänger skopans livslängd i tuffa användningsområden.
Performance-seriens teknik

Performance-seriens teknik

Performance-seriens teknik – innovationer inom skopkonstruktion som förbättrar skopornas lastbarhet, ökar produktiviteten och minskar bränslekostnaderna.
Maximal maskinanvändning

Maximal maskinanvändning

Skopans kapacitet och lastningsegenskaper är anpassade efter maskinens kapacitet för att säkerställa maximal användning och produktivitet.
Spillskydd

Spillskydd

Spillskydd förhindrar att sten och annat material hamnar på redskapsfästet och de hydrauliska komponenterna.
Utbytbara bakre hälplåtar

Utbytbara bakre hälplåtar

Extra material under skophälarna för att förhindra att skopan slits ut, i synnerhet under tillämpningar med hög nötning. Enkla att byta ute i fält vid behov – ingen svetsning krävs.

Produktspecifikation för 2,9 m3 (3,8 yd3), Fusion™-fäste

Bredd 108 tum 2735 mm
Höjd 56.7 tum 1414 mm
Vikt 2758 lb 1171 kg
Längd 56.2 tum 1406 mm
Kapacitet 3.8 yd³ 2.9 m³
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 mm
Skärkantens tjocklek 1 tum 25 mm
Typ av gränssnitt Fusion-fäste Fusion-fäste

Jämför 2,9 m3 (3,8 yd3), Fusion™-fäste med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  2,9 m3 (3,8 yd3), Fusion™-fäste

Visa fler erbjudanden