Skopa med plan botten på 4,6 m³ (6,00 yd³) i Performance-serien

Skopa med plan botten på 4,6 m³ (6,00 yd³) i Performance-serien Skopor med plan botten – Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
129 tum
3288 mm
Vikt
6548 lb
2970 kg
Kapacitet
6 yd³
4.6 m³

Produktspecifikation för Skopa med plan botten på 4,6 m³ (6,00 yd³) i Performance-serien

Bredd 129 tum 3288 mm
Vikt 6548 lb 2970 kg
Kapacitet 6 yd³ 4.6 m³

Jämför Skopa med plan botten på 4,6 m³ (6,00 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Skopa med plan botten

Skopa med plan botten

Se aktuella erbjudanden för  Skopa med plan botten på 4,6 m³ (6,00 yd³) i Performance-serien

Visa fler erbjudanden