| Bredd | 162 tum 4120 mm |
| Skoplänkage | Sprintfästade Sprintfästade |
| GET-typ | Bultmonterad skärkant Bultmonterad skärkant |
| Vikt | 13278 lb 6023 kg |
| Kapacitet | 15 yd³ 11.5 m³ |
11,5 m³ (15 yd³) Kol – Performance-serien
Begär en offert Hitta återförsäljareHuvudspecifikationer
- Bredd
- 162 tum
- 4120 mm
- Skoplänkage
- Sprintfästade
- Sprintfästade
- GET-typ
- Bultmonterad skärkant
- Bultmonterad skärkant
Produktspecifikation för 11,5 m³ (15 yd³)
Jämför 11,5 m³ (15 yd³) med produkter som ofta jämförs.
Skopor – lastare
11,5 m³ (15 yd³)
Vald
- Bredd
- 162 tum
- 4120 mm
- Skoplänkage
- Sprintfästade
- Sprintfästade
- GET-typ
- Bultmonterad skärkant
- Bultmonterad skärkant
Skopor – lastare
3,2 m³ (4,25 yd³)
- Bredd
- 109 tum
- 2769 mm
- Skoplänkage
- Direktinfästa
- Direktinfästa
- Vikt
- 2730 lb
- 1239 kg
Skopor – lastare
3,4 m³ (4,5 yd³)
- Bredd
- 106 tum
- 2689 mm
- Skoplänkage
- Fusion™
- Fusion™
- Vikt
- 2392 lb
- 1085 kg