Översikt
Performance-serien med lastarskopor med plan botten har en lång och plan botten som ger bättre resultat vid bakåtdragning och hyvling.
Huvudspecifikationer
Performance-serien med lastarskopor med plan botten har en lång och plan botten som ger bättre resultat vid bakåtdragning och hyvling.
Visar 1-6 av 4
| Bredd | 107.4 tum 2727 mm |
| Höjd | 53.5 tum 1358 mm |
| Vikt | 2656.6 lb 1205 kg |
| Längd | 52.9 tum 1344 mm |
| Kapacitet | 3.2 yd³ 2.5 m³ |
| Bottenkantens tjocklek | 1 tum 25 mm |
| Skärkantens tjocklek | 1 tum 25 mm |
| Typ av gränssnitt | Fusion™-fäste Fusion™-fäste |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Visa fler erbjudanden