Lastarskopa på 3,4 m³ (4,50 yd³) i Performance-serien

Lastarskopa på 3,4 m³ (4,50 yd³) i Performance-serien Lastarskopor

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fäste
VCE
VCE
Bredd
114 tum
2894 mm
Vikt
3327 lb
1509 kg

Översikt över funktionerna

Cat

Performance-serien

Få mer jobb gjort med upp till 7 % lägre bränsleförbrukning, 15% bättre hållning av last och upp 50 % mindre gräv-/fylltid.
Cat

Grävkraft

Få bättre brytkraft tack vare den vinklade botten
Cat

En mångsysslare

Ditt bästa val för bra resultat inom grävning, tillbakalastning och allmänt byggarbete.

Produktspecifikation för Lastarskopa på 3,4 m³ (4,50 yd³) i Performance-serien

Fäste VCE VCE
Bredd 114 tum 2894 mm
Vikt 3327 lb 1509 kg
Förberedd för sidostångsskydd? (Ja/Nej) Nej Nej
Bultmonterat eller fastsvetsat skärstål inkluderat? (Ja/Nej) Nej Nej
Nominell kapacitet 4.5 yd³ 3.4 m³
Kapacitet 4.5 yd³ 3.4 m³

Jämför Lastarskopa på 3,4 m³ (4,50 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobild

Studiobild