Översikt
Mycket mångsidiga vid hantering, fasthållning, schaktning, hyvling, nivellering och tömning.
Huvudspecifikationer
Mycket mångsidiga vid hantering, fasthållning, schaktning, hyvling, nivellering och tömning.
Visar 1-6 av 4
| Bredd | 108.3 tum 2750 mm |
| Höjd | 52.6 tum 1337 mm |
| Vikt | 3498.7 lb 1587 kg |
| Längd | 55.7 tum 1415 mm |
| Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
| Kapacitet | 3.5 yd³ 2.7 m³ |
| Bottenkantens tjocklek | 1 tum 25 mm |
| Skärkantens tjocklek | 1 tum 25 mm |
| Käftöppning | 44.6 tum 1134 mm |
| Gripvinkel | 71grader 71grader |
| Hydraulik | 3:e funktion 3:e funktion |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Liten hjullastare med universalskopa med bakåtdragarfunktion
Liten hjullastare med universalskopa för gruslastning
Visa fler erbjudanden