12,2 m³ (16 yd³) – 635-9321

12,2 m³ (16 yd³) – 635-9321 Extra kraftig granitskopa

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Skopbredd
196 tum
4,980 mm
Typ av skärstål
Spadskär
Spadskär
För redskap med markkontakt
Advansys
Advansys

Produktspecifikation för 12,2 m³ (16 yd³) – 635-9321

Skopbredd 196 tum 4,980 mm
Typ av skärstål Spadskär Spadskär
För redskap med markkontakt Advansys Advansys
Skopvikt 31,932 lb 14,484 kg
Kapacitet 12.2 m³ 16 yd³
Nominell densitet (högt lyft) 1477 kg/m³ 2490 lb/yd³
Nominell densitet (standardlyft) 1762 kg/m³ 2970 lb/yd³
Tillämpning Extra kraftig granitskopa Extra kraftig granitskopa
Typ av tillbehör Pinnfäste Pinnfäste

Jämför 12,2 m³ (16 yd³) – 635-9321 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

LWL-skopa

LWL-skopa