Studiobilder

Skoptillbehör Spillskydd

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Total bredd
115 tum
2909 mm
Total höjd
27 tum
675 mm
Total längd
58 tum
1475 mm

Översikt

Öka snabbt skopkapaciteten vid tillämpningar med lätta material.

Produktspecifikation för Spillskydd

Total bredd 115 tum 2909 mm
Total höjd 27 tum 675 mm
Total längd 58 tum 1475 mm
Vikt 258 lb 117 kg

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger

Se aktuella erbjudanden för  Spillskydd

Visa fler erbjudanden