BA30 manuell, polypropen/ståltråd

Vinklingsbara sopborstar BA30 manuell, polypropen/ståltråd

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Total bredd
126 tum
3200 mm
Sopbredd
118.1 tum
3000 mm
Borstdiameter
36 tum
915 mm

Översikt

Används för städning av parkeringsplatser, industrier, sågverk, landningsbanor, gator, uppfarter och körbanor.

Produktspecifikation för BA30 manuell, polypropen/ståltråd

Total bredd 126 tum 3200 mm
Sopbredd 118.1 tum 3000 mm
Borstdiameter 36 tum 915 mm
Hydraulik Standardflöde Standardflöde
Höjd 59.8 tum 1520 mm
Längd 64.2 tum 1630 mm
Vikt 1102.3 lb 500 kg
Optimalt hydraulflöde 42–300 l/min (11–80 gallon/min) 42–300 l/min (11–80 gallon/min)
Optimalt hydraultryck 150–260 bar (2 176–3 771 psi) 150–260 bar (2 176–3 771 psi)
Motordeplacement 18.9 in³/rev 310 cm³/rev
Borsthastighet vid maximalt flöde 303 rpm 303 rpm
Sopbredd – vinklad (±30 grader) 102.4 tum 2600 mm
Total bredd – vinklad (±30 grader) 110.2 tum 2800 mm
Drivmetod Direktdrivning Direktdrivning
Typ av gränssnitt Kräver krokgrupp Kräver krokgrupp

Jämför BA30 manuell, polypropen/ståltråd med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  BA30 manuell, polypropen/ståltråd

Visa fler erbjudanden