BA118C Manuell
NYTT

Vinklingsbara sopborstar BA118C Manuell

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Total bredd
80.2 tum
2036 mm
Sopbredd
70.9 tum
1800 mm
Borstdiameter
32.1 tum
815 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 10

Tillämpning

Tillämpning

Perfekt för städning av parkeringsplatser, industrier, sågverk, landningsbanor, gator, uppfarter och körbanor.
Variabel sopningsvinkel

Variabel sopningsvinkel

Vinkeln kan ändras 30 grader åt båda sidor med hydraulik eller manuellt, borstar även i rak position.
Tillförlitlig hydraulmotor

Tillförlitlig hydraulmotor

Kraftfull hydraulmotor av gerotortyp ger högt vridmoment till borstkärnan och är konstruerad att maximera prestandan hos maskiner med standardflöde.
Parkeringsstöd

Parkeringsstöd

Parkeringsstöden gör att sopborsten kan parkeras stabilt och säkert när den inte används och skyddar borstarna från att få tillplattade delar.
Redskapsmonterad hållare för drifts- och underhållshandböcker (OMM)

Redskapsmonterad hållare för drifts- och underhållshandböcker (OMM)

Den här hållaren är monterad på redskapet och skyddad mot väder och vind, och den innehåller alla drifts- och underhållshandböcker som krävs för hantering av arbetsredskapet.
Fjädrar med låsning

Fjädrar med låsning

Justerbara fjädrar hjälper till att upprätthålla korrekt marktryck för borstarna. Fjäderlåsningsfunktionen möjliggör bättre bortstyrning vid specialtillämpningar.

Produktspecifikation för BA118C Manuell

Total bredd 80.2 tum 2036 mm
Sopbredd 70.9 tum 1800 mm
Borstdiameter 32.1 tum 815 mm
Hydraulik Standardflöde utan elektronik Standardflöde utan elektronik
Höjd 35.2 tum 893 mm
Längd 61.4 tum 1560 mm
Vikt 820.1 lb 372 kg
Optimalt hydraulflöde 42–87 l/min (11–23 gallon/min) 42–87 l/min (11–23 gallon/min)
Optimalt hydraultryck 145–235 bar (2 100–3 400 psi) 145–235 bar (2 100–3 400 psi)
Motordeplacement 24.1 in³/rev 395 cm³/rev
Borsthastighet vid maximalt flöde 200 rpm 200 rpm
Sopbredd – vinklad (±30 grader) 61.4 tum 1560 mm
Total bredd – vinklad (±30 grader) 69.3 tum 1760 mm
Drivmetod Direktdrivning Direktdrivning
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare
Huvförlängning som tillval 48.5 lb 22 kg

Jämför BA118C Manuell med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  BA118C Manuell

Visa fler erbjudanden