Översikt
Kraft. Prestanda. Komfort.
Cat® 260 slirstyrd lastare ger med sin vertikallyft längre räckvidd och högre lyfthöjd för snabb och lätt lastning av fordon. Tack vare dess stabilitet och lyftprestanda ger den utmärkt materialhantering.
Huvudspecifikationer
Cat® 260 slirstyrd lastare ger med sin vertikallyft längre räckvidd och högre lyfthöjd för snabb och lätt lastning av fordon. Tack vare dess stabilitet och lyftprestanda ger den utmärkt materialhantering.
än föregående modell
och högre lyft- och brytkraft
med ny layout innebär mer hyttutrymme och enklare in- och utgång
Visar 1-6 av 10
| Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 | 74 hp 55 K/W |
| Motormodell | Cat C2.8T (turbo) Cat C2.8T (turbo) |
| Nettoeffekt – ISO 9249 | 73 hp 55 K/W |
| Nettoeffekt – SAE 1349 | 74 hp 55 K/W |
| Slagvolym | 171 tum³ 2.8 l |
| Slaglängd | 4.3 tum 110 mm |
| Cylinderdiameter | 3.5 tum 90 mm |
| Högsta vridmoment – 1 600 rpm – SAE J1995 | 221 lb/ft 300 N·m |
| Obs! | Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt vid lägsta hastighet, luftintagssystem, avgassystem och generator. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt vid lägsta hastighet, luftintagssystem, avgassystem och generator. |
| Nominell arbetskapacitet | 3160 lb 1434 kg |
| Nominell arbetskapacitet med tillvalsmotvikt | 3388 lb 1540 kg |
| Tipplast | 6321 lb 2867 kg |
| Brytkraft – tiltcylinder | 9372 lb 4251 kg |
| Brytkraft – lyftcylinder | 5948 lb 3121 kg |
| Obs! | Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, en hastighet, OROPS (öppet rullningsskyddsystem), 1 730 mm (68 tum) skopa med låg profil, Cat 12 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, mekaniskt fjädrande säte, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, en hastighet, OROPS (öppet rullningsskyddsystem), 1 730 mm (68 tum) skopa med låg profil, Cat 12 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, mekaniskt fjädrande säte, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). |
| Arbetsvikt | 8523 lb 3866 kg |
| Obs! | Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, en hastighet, OROPS (öppet rullningsskyddsystem), 1 730 mm (68 tum) skopa med låg profil, Cat 12 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, mekaniskt fjädrande säte, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, en hastighet, OROPS (öppet rullningsskyddsystem), 1 730 mm (68 tum) skopa med låg profil, Cat 12 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, mekaniskt fjädrande säte, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). |
| Återvinningsbarhet | 93% 93% |
| Hjulbas | 49.2 tum 1249 mm |
| Höjd – hyttens överkant | 81.9 tum 2100 mm |
| Fordonets bredd över däcken | 66.5 tum 1690 mm |
| Markfrigång | 7.9 tum 201 mm |
| Bakre frigångsvinkel | 23° 23° |
| Maximal tömningsvinkel | 46° 46° |
| Skopinfästningshöjd – bärläge | 8 tum 203 mm |
| Skopinfästningshöjd – maximalt lyft | 132.5 tum 3365 mm |
| Skopinfästningsräckvidd – maximalt lyft | 12.6 tum 320 mm |
| Frigång vid max. lyft och tömning | 96.2 tum 2646 mm |
| Längd – med skopan på marken | 135 tum 3575 mm |
| Längd – utan skopa | 116.4 tum 2956 mm |
| Maximal totalhöjd | 155.8 tum 4160 mm |
| Maximal räckvidd – Med armar parallella med marken | 44.1 tum 1120 mm |
| Tillbakatiltningsvinkel – maximal höjd | 97° 97° |
| Räckvidd – maximal lyft/tömning | 21.7 tum 552 mm |
| Tillbakatiltning | 28° 28° |
| Vändradie från mittpunkt – Skopa | 82.7 tum 2102 mm |
| Vändradie från mittpunkt – Redskapsfäste | 53.8 tum 1367 mm |
| Vändradie från mittpunkt – Bakparti | 71.8 tum 1823 mm |
| Obs! | Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, en hastighet, OROPS (öppet rullningsskyddsystem), 1 730 mm (68 tum) skopa med låg profil, Cat 12 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, mekaniskt fjädrande säte, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, en hastighet, OROPS (öppet rullningsskyddsystem), 1 730 mm (68 tum) skopa med låg profil, Cat 12 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, mekaniskt fjädrande säte, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). |
| Hydraulflöde – standard – hydraultryck för lastare | 3335 psi 24130 kPa |
| Hydraulflöde – standard – hydraulflöde för lastare | 20 gpm 86 l/min |
| Hydraulflöde – standard – hydraulkraft (beräknad) | 39 hp 34.6 K/W |
| Hydraulflöde – Högt flöde – Maximalt hydraultryck för lastare | 3500 psi 24130 kPa |
| Hydraulflöde – Högt flöde – Maximalt hydraulflöde för lastare | 30 gpm 113 l/min |
| Hydraulflöde – Högt flöde – Hydraulkraft (beräknad) | 58 hp 45.4 K/W |
| Hydraulflöde – XPS med högt flöde – Maximalt hydraultryck för lastare | 4061 psi 28000 kPa |
| Hydraulflöde – XPS med högt flöde – Maximalt hydraulflöde för lastare | 34 gpm 129 l/min |
| Hydraulflöde – XPS med högt flöde – Hydraulkraft (beräknad) | 80.7 hp 60.2 K/W |
| I hytten* | 83 dB(A) 83 dB(A) |
| Utanför hytten** | 101dB(A) 101dB(A) |
| Obs! (1) | Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa. Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa. |
| Obs! (2) | *Angiven dynamisk ljudnivå för föraren enligt ISO 6396:2008. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorns kylfläkt. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. *Angiven dynamisk ljudnivå för föraren enligt ISO 6396:2008. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorns kylfläkt. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. |
| Obs! (3) | **Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG. **Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG. |
| ROPS-skydd | ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 |
| FOPS-skydd | ISO 3449:2005 nivå I ISO 3449:2005 nivå I |
| FOPS-skydd nivå II | ISO 3449:2005 (tillval) ISO 3449:2005 (tillval) |
| Transporthastighet – Framåt eller bakåt – En hastighet | 7.7 km/h 12.4 km/h |
| Transportfart – Framåt eller bakåt – Två hastigheter (tillval) | 11.1 km/h 17.9 km/h |
| Kedjelåda – vardera sidan | 2.4 gal (US) 9 l |
| KYLSYSTEM | 3 gal (US) 11.5 l |
| Motorns vevhus | 2.1 gal (US) 8 l |
| Bränsletank | 31 gal (US) 117.5 l |
| Hydrauliskt system | 9.7 gal (US) 36.8 l |
| Hydraultank | 6.9 gal (US) 26 l |
| Luftkonditionering | Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,85 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,216ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,85 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,216ton. |
Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.
JÄMFÖR ALLA MODELLERCat® 260 slirstyrd lastare
Cat® 260 slirstyrd lastare
Cat® 260 slirstyrd lastare
Cat® 260 slirstyrd lastare