T112, hydraulisk sidoförflyttning

Kedjegrävare T112, hydraulisk sidoförflyttning

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Standardbom, längd
48 tum
1219 mm
Hydraulik
Standardflöde
Standardflöde
Total bredd
74.8 tum
1901 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Tillämpning

Tillämpning

Konstruerade för grävning av smala, raka diken i jord innan man lägger el-, telefon- och kabelledningar eller vatten- och gasledningar.
Direkt drivsystem

Direkt drivsystem

Direkt drivsystem bestående av en dubbelriktad motor av gerotortyp med variabel hastighet som ger optimal kedjehastighet, kedjedragkraft och ett högt vridmoment för bästa möjliga prestanda i många olika jordtyper.
Hydraulisk eller manuell sidoförflyttning

Hydraulisk eller manuell sidoförflyttning

Hydraulisk eller manuell sidoförflyttning ger flexibilitet vid dikesgrävning nära byggnader eller hinder. Den hydrauliska sidoförflyttningen, som är standard på T315 (tillval på T109 och T112), styrs från förarhytten via den extra hydrauliska kretsens väljarreglage vid standardflöde.
Kedjetyper och skärbredder, tillval

Kedjetyper och skärbredder, tillval

Olika kedjetyper och skärbredder finns som tillval för specifika jordar, grävförhållanden och dikesbredder. Kedjetyperna är bland annat Standard, combo, Terminator och Rockfrost.
Bultmonterad jordborr med stor diameter

Bultmonterad jordborr med stor diameter

Den bultmonterade jordborren har stor diameter och förbättrar borttagningen av lös jord från dikesområdet, och den kan snabbt tas bort för service.
Bultmonterad bottenavjämnare, tillval

Bultmonterad bottenavjämnare, tillval

Som tillval finns en bultmonterad bottenavjämnare med bandplatta som ger jämnare diken. Bandplattor finns i olika storlekar för att passa diken med olika bredd.

Produktspecifikation för T112, hydraulisk sidoförflyttning

Standardbom, längd 48 tum 1219 mm
Hydraulik Standardflöde Standardflöde
Total bredd 74.8 tum 1901 mm
Vikt 987 lb 447.7 kg
Total höjd 30.9 tum 786 mm
Optimalt hydraulflöde 42-86 l/min (11-23 gpm) 42-86 l/min (11-23 gpm)
Optimalt hydraultryck 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Drivaxelns varvtal vid maximalt flöde 203 varv/min 203 varv/min
Sidoväxling 22 tum 559 mm
Maximalt spel för jordborr 21 tum 534 mm
Jordborrens diameter 18 tum 457 mm
Skärbredder som tillval 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 tum) 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 tum)

Jämför T112, hydraulisk sidoförflyttning med produkter som ofta jämförs.
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
360 View

Se aktuella erbjudanden för  T112, hydraulisk sidoförflyttning

Visa fler erbjudanden