255 kompakt bandlastare

255 Kompakta bandlastare

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bruttoeffekt – SAE J1995:2014
74 hp
55.4 K/W
Nominell arbetskapacitet – 35% tipplast
2499 lb
1133 kg
Arbetsvikt
9578 lb
4345 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 10

Nyutformad förarplats

Nyutformad förarplats

Den nyutformade förarplatsen ger ett större utrymme och, i kombination med ytterligare sätesdämpning kan förare i alla storlekar använda 255. Tätad, trycksatt hytt finns som tillval och ger föraren en ren och tyst arbetsplats med utmärkt ventilation tack vare optimalt placerade luftintag i hytten.
Ventilerat säte med luftfjädring och högt ryggstöd

Ventilerat säte med luftfjädring och högt ryggstöd

Förarsäte med ventilation, högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring med stolmonterade justerbara joystickreglage ger branschledande förarkomfort.
Drivlina med höga prestanda

Drivlina med höga prestanda

Den högpresterande drivlinan tillhandahåller inställningar för effektprioritering och maximal transporthastighet (overdrive) så att du kan anpassa maskinprestanda till uppgiften.
Tre prestandanivåer för extrahydrauliken

Tre prestandanivåer för extrahydrauliken

Tre prestandanivåer för extrahydrauliken finns tillgängliga, Standardflöde, Högt flöde och Högt flöde XPS. Standardflödet används med redskap som kräver en grundläggande nivå av extraflöde och effekt, Högt flöde används i tillämpningar som kräver ytterligare flöde för högre prestanda och Högt flöde XPS ger maximala hydrauliska prestanda med ytterligare högre flöde och tryck, för de mest krävande redskapen och tillämpningarna
Elektroniskt styrd Cat C2.8T-motor

Elektroniskt styrd Cat C2.8T-motor

Elektroniskt styrd Cat C2.8T-motor som uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V och samtidigt ger maximal effekt i ett brett varvtalsintervall med högt vridmoment för ännu bättre prestanda, oavsett tillämpning.
Torsionsupphängt underrede och två växlar

Torsionsupphängt underrede och två växlar

Torsionsunderredssystemet är standardutrustning tillsammans med två växlar. Detta kombineras med tillval som det hastighetsberoende lastarmsfjädringssystemet som förenklar arbete i ojämn terräng, med bättre fasthållning av lasten, högre produktivitet och bättre förarkomfort.

Produktspecifikation för 255

Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 74 hp 55.4 K/W
Motormodell Cat® C2.8T (turbo) Cat® C2.8T (turbo)
Nettoeffekt – ISO 9249 73 hp 54.4 K/W
Nettoeffekt – SAE 1349 73.5 hp 54.8 K/W
Högsta vridmoment – 1 600 rpm – SAE J1995 221 lb/ft 300 N·m
Slagvolym 171 in² 2.8 l
Slaglängd 4.3 tum 110 mm
Cylinderdiameter 3.5 tum 90 mm
Nominell arbetskapacitet – 35% tipplast 2499 lb 1133 kg
Nominell arbetskapacitet – 50% tipplast 3570 lb 1619 kg
Nominell arbetskapacitet med tillvalsmotvikt – 35 % tipplast 2632 lb 1194 kg
Tipplast 7140 lb 3238 kg
Brytkraft – lyftcylinder 5895 lb 2674 kg
Brytkraft – tiltcylinder 6746 lb 3060 kg
Markkontaktyta – Med 320 mm/12,6 tum band 1634 in² 1.05 m²
Markkontaktyta – Med 400 mm/15,7 tum band 2042 in² 1.32 m²
Marktryck - Med 320 mm/12,6 tum band 40.4 kPa 5.9 psi
Marktryck - Med 400 mm/15,7 tum band 4.7 psi 32.7 kPa
Arbetsvikt 9578 lb 4345 kg
Motvikt ökar arbetsvikten 276 lb 125 kg
Stängd hytt ökar arbetsvikten 180 lb 82 kg
Breda band (400 mm) ökar arbetsvikten 119 lb 54 kg
Obs! *Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått baseras på 1 730 mm lågprofilsskopa med bultmonterad skärstål, 320 mm smala band, 75 kg förare, öppet tak, säte med mekanisk upphängning, HD-batteri med frånkoppling, hydraulik med standardflöde, manuellt fäste och fulla vätskebehållare. Inga yttre motvikter och ingen dubbel arbetsredskapsplacering med självreglering/återgång *Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått baseras på 1 730 mm lågprofilsskopa med bultmonterad skärstål, 320 mm smala band, 75 kg förare, öppet tak, säte med mekanisk upphängning, HD-batteri med frånkoppling, hydraulik med standardflöde, manuellt fäste och fulla vätskebehållare. Inga yttre motvikter och ingen dubbel arbetsredskapsplacering med självreglering/återgång
Skopinfästningshöjd – bärläge 7.7 tum 195 mm
Skopinfästningshöjd – maximalt lyft 124 tum 3150 mm
Skopinfästningsräckvidd – maximalt lyft 5.9 tum 151 mm
Frigång vid max. lyft och tömning 95.4 tum 2424 mm
Bakre frigångsvinkel 30.6° 30.6°
Markfrigång 8.3 tum 212 mm
Höjd – hyttens överkant 83.3 tum 2115 mm
Längd – Bandlängd på marken 58.5 tum 1485 mm
Längd – med skopan på marken 135 tum 3430 mm
Längd – utan skopa 110.2 tum 2800 mm
Maximal tömningsvinkel 46.3° 46.3°
Maximal totalhöjd 155.2 tum 3941 mm
Maximal räckvidd – Med armar parallella med marken 45.7 tum 1162 mm
Total längd – band 76.7 tum 1948 mm
Tillbakatiltningsvinkel – maximal höjd 85.2° 85.2°
Räckvidd vid maximalt lyft/tömning 21.3 tum 540 mm
Tillbakatiltning 27° 27°
Vändradie från mittpunkt – skopa (tillbakatiltad) 82.9 tum 2105 mm
Vändradie från mittpunkt – Redskapsfäste 54.2 tum 1377 mm
Vändradie från mittpunkt – Bakparti 65.2 tum 1656 mm
Fordonsbredd (band 320 mm/12,6 tum) 65.9 tum 1675 mm
Fordonsbredd (band 400mm/15,7 tum) 69.3 tum 1760 mm
Transportfart – framåt eller bakåt – två hastigheter 8.5 km/h 13.7 km/h
Transporthastighet – Framåt eller bakåt – En hastighet 5.7 km/h 9.2 km/h
ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS-skydd ISO 3449:2005 nivå I ISO 3449:2005 nivå I
FOPS-skydd nivå II ISO 3449:2005 nivå II (tillval) ISO 3449:2005 nivå II (tillval)
KYLSYSTEM 3 gal (US) 11.5 l
Motorns vevhus 2.1 gal (US) 8 l
Bränsletank 24.8 gal (US) 93.9 l
Hydrauliskt system 9.7 gal (US) 36.8 l
Hydraultank 6.9 gal (US) 26 l
Hydraulflöde – standard – hydraultryck för lastare 3500 psi 24130 kPa
Hydraulflöde – standard – hydraulflöde för lastare 20 gpm 76 l/min
Hydraulflöde – standard – hydraulkraft (beräknad) 46.4 hp 34.6 K/W
Hydraulflöde – Högt flöde – Hydraultryck för lastare 3500 psi 24130 kPa
Hydraulflöde – Högt flöde – Hydraulflöde för lastare 30 gpm 113 l/min
Hydraulflöde – Högt flöde – Hydraulkraft (beräknad) 60.9 hp 45.4 K/W
Hydraulflöde – XPS med högt flöde – Maximalt hydraultryck för lastare 4061 psi 28000 kPa
Hydraulflöde – XPS med högt flöde – Maximalt hydraulflöde för lastare 30 gpm 113 l/min
Hydraulflöde – XPS med högt flöde – Hydraulkraft (beräknad) 70.7 hp 52.7 K/W
I hytten* 80 dB(A) 80 dB(A)
Utanför hytten** 103 dB(A) 103 dB(A)
Obs! (1) Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa. Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa.
Obs! (2) *Angiven dynamisk ljudnivå för föraren enligt ISO 6396:2008. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorns kylfläkt. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. *Angiven dynamisk ljudnivå för föraren enligt ISO 6396:2008. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorns kylfläkt. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten.
Obs! (3) **Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG. **Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG.
Återvinningsbarhet 95% 95%
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf (Europa) med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 0,85 kg (1,87 lb) kylmedel, vilket motsvarar 1,216 ton (1,34 US tons) koldioxid. Om R1234yf (global uppvärmningspotential = 0,501) används innehåller systemet 0,85 kg (1,87 lb) kylmedel, vilket motsvarar 0,00043 ton (0,00047 US tons) koldioxid. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf (Europa) med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 0,85 kg (1,87 lb) kylmedel, vilket motsvarar 1,216 ton (1,34 US tons) koldioxid. Om R1234yf (global uppvärmningspotential = 0,501) används innehåller systemet 0,85 kg (1,87 lb) kylmedel, vilket motsvarar 0,00043 ton (0,00047 US tons) koldioxid.
Arbetsvikt 9578 lb 4345 kg

255 Standardutrustning

STANDARDUTRUSTNING

  • Redskapsfäste: manuellt eller hydrauliskt
  • Självlysande säkerhetsbälte 50 eller 75 mm (2 eller 3 tum), eller trepunktsbälte
  • Gummiband med stålinlägg – 320 mm (12,6 tum) ribbor eller 400 mm (15,7 tum) blockmönster
  • Ledarhjul med dubbla flänsar/bakre ledarhjul med en fläns eller ledarhjul/bakre ledarhjul med tre flänsar

PRESTANDAPAKET

  • Prestandapaket HP1: Standardflödeshydraulik
  • Prestandapaket HP3: Hydraulik med högt flöde XPS

KOMFORTPAKET

  • Öppet tak: Mugghållare, mobilficka, val av vinylsäte (mekanisk upphängning, högt ryggstöd/uppvärmning/luftfjädring)
  • Sluten hytt med värme och luftkonditionering: sidorutor, mugghållare, mobilficka, val av säte (mekanisk upphängning, högt ryggstöd/uppvärmning, luftfjädring, högt ryggstöd/ventilerat och uppvärmt med luftfjädring) och val av dörr (glas eller polykarbonatplast)

TEKNIKPAKET

  • T2 – Standarddisplay, standardjoystickreglage, traditionell nyckelstart och backkamera.
  • T4 – Avancerad pekskärm, avancerade joystickreglage, startknapp, X-monterad mobilhållare och backkamera.
  • T5 – T4 + 2 ytterligare sidomonterade kameror.

RADIO

  • Radio, ingen – för maskiner med öppet tak och länder där Bluetooth® inte får användas
  • Inbyggd AM-/FM-radio med Bluetooth. USB-port, 3,5 mm AUX-ingång, BT-mikrofon. Endast för användning med sluten hytt. Tillgänglighet är beroende på land.
  • Inbyggd DAB+-/AM-/FM-radio med Bluetooth. USB-port, 3,5 mm AUX-ingång, BT-mikrofon. Endast för användning med sluten hytt. Tillgänglighet är beroende på land.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ Basic series PL243
  • Product Link Elite series PLE643

KYLFLÄKT

  • Variabel hydraulisk kylfläkt, på begäran
  • Variabel hydraulisk kylfläkt, på begäran, med automatisk och manuell omvänt utblås

PAKET MED SKYDD OCH TÄTNINGAR

  • HD0 – Grundskydd och -tätning (motorluftinlopp, regnskydd, främre tätning mellan hytt och ram, samt påfyllningslucka till hydrauliken)
  • HD1 – Mellanpaket för skydd och tätning† (HD0 + tätning på hyttens sidor, låsbar tanklucka, skydd för tiltcylindern, skydd under drivlinan). †Utrustningen kan variera i olika regioner.
  • HD2 – Det mest omfattande paketet med skydd och tätningar† (HD1 + turboskydd, avgasrörsskydd, DPF-skydd, skydd för redskapsfästet, slutet skydd för drivlina, skydd för hydraulledningar, förrenare för motorns luftinlopp.)

ELSYSTEM

  • Arbetsredskapets elkablage
  • Högkapacitetsbatteri
  • Batterifrånkoppling med spärrfunktion
  • 12-V elsystem
  • 85A generator
  • LED-arbetsbelysning
  • Automatiska backlampor
  • Bakbelysta reglage
  • Invändig LED-belysning
  • Backalarm
  • Eluttag, varningsljus
  • Yttre ledljus
  • Automatisk ljussignal när parkeringsbromsen frigörs

FÖRARMILJÖ

  • LCD-skärm i fullfärg: Krypkörningskontroll, justering av körrespons, justering av redskapsrespons, effektprioritering, språkval (32 språk), stöldskydd och övervakning, underhållsschema och påminnelser, övervakning av händelser och diagnostikkoder, inställning av datum/tid/enheter/ljusstyrka och smarta tekniker som används med kompatibla smarta redskap.
  • Varningsindikatorer för föraren: igensatt luftfilter, generatoruteffekt, armstöd höjt/föraren ej på plats, temperatur på motorkylvätska, motorns oljetryck, aktivering av glödstift, igensatt hydraulfilter, hydrauloljetemperatur, parkeringsbroms ansatt, motoremissionssystem (om tillämpligt)
  • Mätare: Bränslenivå, timglas, hydraulsystemtemperatur, batterispänning, varvräknare
  • Infällbart ergonomiskt profilerat armstöd
  • Spärr som aktiveras när föraren lämnar sin plats eller armstödet höjs: det hydrauliska systemet stängs av, den hydrostatiska transmissionen stängs av, parkering
  • Bromsansättning
  • Uppfällbar hytt med ROPS-skydd
  • FOPS-skydd, nivå I
  • Tak- och bakfönster
  • Golvmatta
  • Takklädsel
  • Invändig spegel
  • Signalhorn
  • Handgas (vred), elektronisk
  • Sätesmonterade joystickreglage
  • Mobilficka
  • Mugghållare
  • 12-V uttag
  • Fotvarvtalsreglage

HYDRAULIK

  • Valbart kontrollmönster – ISO eller H
  • Elektrohydrauliska redskapsreglage
  • Elektrohydraulisk hydrostatisk transmissionsreglering
  • Skydd för varvtalsgivaren
  • Kraftiga snabbkopplingar med platta sidor och integrerad tryckavlastning
  • Synglas för hydrauloljenivå

DRIVLINA

  • Cat C2.8T, turbodieselmotor som uppfyller emissionsnormerna enligt Tier 4 Final och steg V: • Starthjälp med glödstift • Vätskekyld med direktinsprutning
  • Frostskyddsmedel med extra livslängd, -37 °C (-34 °F)
  • Luftrenare, dubbla element, radialtätning
  • Port för planerad oljeprovtagning (S·O·S SM), hydraulolja
  • Ekologisk avtappning – kylvätska
  • Synglas för kylvätskenivå
  • Expansionskärl för kylare
  • Filter, patrontyp, hydrauliska
  • Filter, patrontyp, hydraulisk retur
  • Filter, kanistertyp, motorolja
  • Filter, bränsle- och vattenavskiljarfilter av kanistertyp
  • Kylare/hydraulolja
  • Kylare (sida-vid-sida)
  • Fjäderansatta parkeringsbromsar med hydraulisk frigöring
  • Hydrostatisk transmission
  • Låsbart tanklock
  • Hydraulisk automatkylfläkt
  • Automatisk tomgång

UNDERREDE

  • Torsionsfjädring (4 oberoende torsionsaxlar)
  • Två körhastigheter
  • Inbyggda förankringspunkter på bandramen (4)

RAM

  • Maskinens förankringspunkter (9)
  • Avtagbara paneler för rengöring av maskinens maskinram
  • Stöd, lyftarm
  • Svetsade bakre och främre stötfångare i stål
  • Bränslepåfyllning, höger sida

ÖVRIGT

  • Extrahydraulik, kontinuerligt flöde
  • Telematik, Product Link, mobilnät
  • Motorhuv i stål med utbytbara lameller
  • Motorhuv – låsbar
  • Arbetsredskapsfäste
  • Cat ToughGuard™-slang

255 Tillvalsutrustning

TILLVALSUTRUSTNING

  • Externa motvikter
  • Varningsljus, LED
  • Motorblocksvärmare – 120V
  • Hydraulolja, för kall väderlek
  • Lyftöglor, 4-punkts
  • Lackering, specialanpassad
  • Hastighetsberoende lastarmsfjädring
  • Bluetooth-nyckel
  • Vägledning för redskapsslang
  • Korrosionsskyddande beläggning

Jämför 255 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Cat® 255 kompakt bandlastare

Cat® 255 kompakt bandlastare

Cat® 255 kompakt bandlastare

Cat® 255 kompakt bandlastare

Cat® 255 kompakt bandlastare

Cat® 255 kompakt bandlastare

Cat® 255 kompakt bandlastare

Cat® 255 kompakt bandlastare

Cat® 255 kompakt bandlastare

Cat® 255 kompakt bandlastare
Cat® 255 kompakt bandlastare
Cat® 255 kompakt bandlastare
Cat® 255 kompakt bandlastare
Cat® 255 kompakt bandlastare
Cat® 255 kompakt bandlastare
Cat® 255 kompakt bandlastare
Cat® 255 kompakt bandlastare
Cat® 255 kompakt bandlastare

Se aktuella erbjudanden för  255

Visa fler erbjudanden