2 334mm (92 tum)
NYTT

2 334mm (92 tum) Rakor med tänder

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
92 tum
2334 mm
Vikt
1122.2 lb
509 kg
Total höjd
36.2 tum
920 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 8

Räfflade gripar och spetsar

Räfflade gripar och spetsar

Räfflorna på gripen och spetsarna hjälper till med att säkra kvarhållningen av objekt och skräp.
Tryckstänger

Tryckstänger

Räfflade tryckstänger för kraftig belastning kan användas för att tippa eller skjuta bort skräp.
Slangskydd

Slangskydd

Skydd och hölje till slangen hjälper till att skydda slangen från skador.
Inbyggd ytrivare

Inbyggd ytrivare

Gör att rakan kan ytriva i motsatt riktning. Den utgör också en stabil grund som kommer till nytta när verktyget ska förvaras.
Härdade griptänder

Härdade griptänder

De robusta griptänderna är härdade för mer slitstyrka och bättre prestanda.
Stor gripöppning

Stor gripöppning

Den stora gripöppningen har förmågan att hantera olika typer av skräp.

Produktspecifikation för 2 334mm (92 tum)

Bredd 92 tum 2334 mm
Vikt 1122.2 lb 509 kg
Total höjd 36.2 tum 920 mm
Total längd 33.6 tum 853 mm
Gaffelavstånd 8.3 tum 212 mm
Gaffeltjocklek 0.5 tum 12 mm
Antal gafflar 11 11
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare
Översta gripklons bredd 63.7 tum 1618 mm
Hydraulik Standardflöde utan elektronik Standardflöde utan elektronik
Största kloöppning 51.1 tum 1297 mm
Minsta kloöppning 13.2 tum 335 mm

Jämför 2 334mm (92 tum) med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  2 334mm (92 tum)

Visa fler erbjudanden