PR118 hydraulvinkel

PR118 hydraulvinkel Power Box-rakor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Rullbredd
72 tum
1829 mm
Total bredd
81 tum
2057 mm
Maximal vinkel – åt höger eller vänster
20 grader
20 grader

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 9

Tillämpning

Tillämpning

Erbjuder den mångsidighet som krävs för att riva mossa, ta bort gamla gräsmattor och ogräs, skrapa, jämna av, kratta, avlägsna skräp och förbereda såddbäddar med ett enda arbetsredskap.
Vinklingsbar

Vinklingsbar

Vinklingsbar för att föraren ska kunna göra högar av det ihopsamlade skräpet för enkel upplockning och bortforsling.
Sönderdelande funktion

Sönderdelande funktion

Den kontinuerliga sönderdelningen skapar en perfekt såddbädd för utmärkt grodd och bästa möjliga gräsmatta.
Manuell eller hydraulisk vinkelinställning

Manuell eller hydraulisk vinkelinställning

Manuell eller hydraulisk vinkelinställning upp till 20 grader åt höger eller vänster från mittpunkten. Med tillvalet hydraulisk vinkelinställning kan föraren styra power box-rakan från förarhytten.
Justerbara mäthjul

Justerbara mäthjul

Två individuellt justerbara mäthjul möjliggör överkörningar precis ovanför marken för omsådd eller justerade för skärning av dräneringsnivåer.
Sidoplåtar med vingar i två lägen

Sidoplåtar med vingar i två lägen

Sidoplåtar med vingar i två lägen möjliggör räfsning nära trottoarer och fundament. De kan förbli parallella, även vid vinkelinställning, för smidigare plogning.

Produktspecifikation för PR118 hydraulvinkel

Rullbredd 72 tum 1829 mm
Total bredd 81 tum 2057 mm
Maximal vinkel – åt höger eller vänster 20 grader 20 grader
Räfsningsbredd vid maximal vinkel 68 tum 1727 mm
Total längd 60.6 tum 1540 mm
Total höjd 33.3 tum 847 mm
Vikt 941.4 lb 427 kg
Hydraulik Standardflöde med elektronik med 14 stift Standardflöde med elektronik med 14 stift
Optimalt hydraulflöde 49–87 l/min (13–23 gallon/min) 49–87 l/min (13–23 gallon/min)
Optimalt hydraultryck 170–241 bar (2 500–3 500 psi) 170–241 bar (2 500–3 500 psi)

Jämför PR118 hydraulvinkel med produkter som ofta jämförs.
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
360 View

Se aktuella erbjudanden för  PR118 hydraulvinkel

Visa fler erbjudanden