Översikt
Konstruerade för markrensning och -beredning vid färdigställningsarbete.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 9
| Rullbredd | 72 tum 1829 mm |
| Total bredd | 81 tum 2057 mm |
| Maximal vinkel – åt höger eller vänster | 20 grader 20 grader |
| Räfsningsbredd vid maximal vinkel | 68 tum 1727 mm |
| Total längd | 60.6 tum 1540 mm |
| Total höjd | 33.3 tum 847 mm |
| Vikt | 899.5 lb 408 kg |
| Hydraulik | Standardflöde utan elektronik Standardflöde utan elektronik |
| Optimalt hydraulflöde | 49–87 l/min (13–23 gallon/min) 49–87 l/min (13–23 gallon/min) |
| Optimalt hydraultryck | 170–241 bar (2 500–3 500 psi) 170–241 bar (2 500–3 500 psi) |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger