Översikt
För ytrivning av mark och uppsamling av skräp för enkel bortforsling.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 5
| Arbetsbredd | 74.1 tum 1883 mm |
| Skopkapacitet – struken | 0.4 yd³ 0.34 m³ |
| Vikt | 1439.6 lb 653 kg |
| Räfsningsbredd | 65.6 tum 1665 mm |
| Total bredd | 78.3 tum 1990 mm |
| Höjd | 38.9 tum 989 mm |
| Längd | 63.8 tum 1620 mm |
| Optimalt hydraulflöde | 42–86 l/min (11–23 gallon/min) 42–86 l/min (11–23 gallon/min) |
| Optimalt hydraultryck | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| Motordeplacement | 19.2 in³/rev 315 cm³/rev |
| Drivaxelhastighet | 165 rpm vid 80 l/min (21 gallon/min) 165 rpm vid 80 l/min (21 gallon/min) |
| Antal härdade spetsar | 444 444 |
| Stenstorleksområde | 19–152 mm (0,75–6 tum) 19–152 mm (0,75–6 tum) |
| Drivmetod | Kedjereduktion Kedjereduktion |
| Drivkedja | #80H #80H |
| Transportörskedja | #2060H #2060H |
| Hydraulik | Standardflöde Standardflöde |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Cat®:s planeringsskrapa på en 259D kompakt bandlastare
Cat®:s planeringsskrapa kör en vända på arbetsplatsen