| Rullbredd | 84 tum 2134 mm |
| Total bredd | 93 tum 2362 mm |
| Maximal vinkel – åt höger eller vänster | 20 grader 20 grader |
| Räfsningsbredd vid maximal vinkel | 79 tum 2007 mm |
| Total längd | 60.6 tum 1540 mm |
| Total höjd | 33.3 tum 847 mm |
| Vikt | 1064.8 lb 483 kg |
| Hydraulik | Standardflöde med elektronik med 14 stift Standardflöde med elektronik med 14 stift |
| Optimalt hydraulflöde | 49–87 l/min (13–23 gallon/min) 49–87 l/min (13–23 gallon/min) |
| Optimalt hydraultryck | 170–241 bar (2 500–3 500 psi) 170–241 bar (2 500–3 500 psi) |
Power Box-rakor PR121 hydraulvinkel
Begär en offert Handla nuHuvudspecifikationer
- Rullbredd
- 84 tum
- 2134 mm
- Total bredd
- 93 tum
- 2362 mm
- Maximal vinkel – åt höger eller vänster
- 20 grader
- 20 grader
Översikt över funktionerna
Produktspecifikation för PR121 hydraulvinkel
Jämför PR121 hydraulvinkel med produkter som ofta jämförs.
Rensskopor
PR121 hydraulvinkel
Vald
- Rullbredd
- 84 tum
- 2134 mm
- Total bredd
- 93 tum
- 2362 mm
- Maximal vinkel – åt höger eller vänster
- 20 grader
- 20 grader
Rensskopor
PR118 Manuell vinkelinställning
- Rullbredd
- 72 tum
- 1829 mm
- Total bredd
- 81 tum
- 2057 mm
- Maximal vinkel – åt höger eller vänster
- 20 grader
- 20 grader
Rensskopor
PR121 Manuell vinkelinställning
- Rullbredd
- 84 tum
- 2134 mm
- Total bredd
- 93 tum
- 2362 mm
- Maximal vinkel – åt höger eller vänster
- 20 grader
- 20 grader
assignment Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!
Caterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.
Mediegalleri
Bilder
360°-visning
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger