2 697 mm (106 tum), Fusion™-fäste

Lastarrakor 2 697 mm (106 tum), Fusion™-fäste

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
106.2 tum
2697 mm
Vikt
2963 lb
1344 kg
Total höjd
65.1 tum
1653 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Tillämpning

Tillämpning

Utformad för att avlägsna material och inte jord, till exempel rötter, grenar och stockar vid markröjning.
Slittåliga, vassa tänder

Slittåliga, vassa tänder

Med totalt åtta tänder, som var och en är 50 mm bred, och en särskilt utformad attackvinkel är de redo att ta sig an alla typer av jord.
Förstärkningar

Förstärkningar

Förstärkningar på bägge sidor av tänderna är avsedda att göra redskapet så slittåligt som möjligt.
Förstärkt konstruktion

Förstärkt konstruktion

Fyrkantiga torsionsrör längs rakans stomme hjälper till att fördelar laster och gör att redskapet håller längre.
Tandad tryckplatta

Tandad tryckplatta

Den tandade plattan sitter längst upp i mitten på rakan och underlättar skjutning av material, samtidigt som den skyddar rakstrukturen från skador.

Produktspecifikation för 2 697 mm (106 tum), Fusion™-fäste

Bredd 106.2 tum 2697 mm
Vikt 2963 lb 1344 kg
Total höjd 65.1 tum 1653 mm
Total längd 47.3 tum 1202 mm
Gaffelavstånd 13.8 tum 350 mm
Gaffeltjocklek 0.8 tum 20 mm
Antal gafflar 8 8
Typ av gränssnitt Fusion™ Fusion™

Jämför 2 697 mm (106 tum), Fusion™-fäste med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  2 697 mm (106 tum), Fusion™-fäste

Visa fler erbjudanden