LR116

Planeringsskrapor LR116

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Arbetsbredd
62 tum
1576 mm
Skopkapacitet – struken
0.4 yd³
0.31 m³
Vikt
1311.7 lb
595 kg

Översikt

För ytrivning av mark och uppsamling av skräp för enkel bortforsling.

Produktspecifikation för LR116

Arbetsbredd 62 tum 1576 mm
Skopkapacitet – struken 0.4 yd³ 0.31 m³
Vikt 1311.7 lb 595 kg
Räfsningsbredd 54.5 tum 1384 mm
Total bredd 66.3 tum 1683 mm
Höjd 38.9 tum 989 mm
Längd 63.8 tum 1620 mm
Optimalt hydraulflöde 42–86 l/min (11–23 gallon/min) 42–86 l/min (11–23 gallon/min)
Optimalt hydraultryck 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Motordeplacement 19.2 in³/rev 315 cm³/rev
Drivaxelhastighet 165 rpm vid 80 l/min (21 gallon/min) 165 rpm vid 80 l/min (21 gallon/min)
Antal härdade spetsar 372 372
Stenstorleksområde 19–152 mm (0,75–6 tum) 19–152 mm (0,75–6 tum)
Drivmetod Kedjereduktion Kedjereduktion
Drivkedja #80H #80H
Transportörskedja #2060H #2060H
Hydraulik Standardflöde Standardflöde

Jämför LR116 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Cat®:s planeringsskrapa på en 259D kompakt bandlastare

Cat®:s planeringsskrapa kör en vända på arbetsplatsen

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Cat®:s planeringsskrapa på en 259D kompakt bandlastare
Cat®:s planeringsskrapa kör en vända på arbetsplatsen

Se aktuella erbjudanden för  LR116

Visa fler erbjudanden