Översikt
Kraft. Prestanda. Komfort.
Cat® 250 slirstyrd lastare ger med sin vertikallyft längre räckvidd och högre lyfthöjd för snabb och lätt lastning av fordon. Tack vare dess stabilitet och lyftprestanda ger den utmärkt materialhantering.
Huvudspecifikationer
Cat® 250 slirstyrd lastare ger med sin vertikallyft längre räckvidd och högre lyfthöjd för snabb och lätt lastning av fordon. Tack vare dess stabilitet och lyftprestanda ger den utmärkt materialhantering.
än föregående modell
och högre lyft- och brytkraft
med ny layout innebär mer hyttutrymme och enklare in- och utgång
Visar 1-6 av 10
| Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 | 74 hp 55 K/W |
| Nettoeffekt – SAE 1349 | 73 hp 55 K/W |
| Nettoeffekt – ISO 9249 | 73 hp 55 K/W |
| Motormodell | Cat C2.8T (turbo) Cat C2.8T (turbo) |
| Slagvolym | 171 tum³ 2.8 l |
| Slaglängd | 4.3 tum 110 mm |
| Cylinderdiameter | 3.5 tum 90 mm |
| Högsta vridmoment – 1 600 rpm – SAE J1995 | 221 lb/ft 300 N·m |
| Obs! | Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt vid lägsta hastighet, luftintagssystem, avgassystem och generator. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt vid lägsta hastighet, luftintagssystem, avgassystem och generator. |
| Nominell arbetskapacitet | 2689 lb 1220 kg |
| Tipplast | 5378 lb 2440 kg |
| Brytkraft – tiltcylinder | 6784 lb 3077 kg |
| Brytkraft – lyftcylinder | 5948 lb 2698 kg |
| Nominell arbetskapacitet med tillvalsmotvikt | 2916 lb 1325 kg |
| Obs! | Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, en hastighet, OROPS (öppet rullningsskyddsystem), 1 730 mm (68 tum) skopa med låg profil, Cat 12 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, mekaniskt fjädrande säte, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, en hastighet, OROPS (öppet rullningsskyddsystem), 1 730 mm (68 tum) skopa med låg profil, Cat 12 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, mekaniskt fjädrande säte, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). |
| Arbetsvikt | 7829 lb 3551 kg |
| Obs! | Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, en hastighet, OROPS (öppet rullningsskyddsystem), 1 730 mm (68 tum) skopa med låg profil, Cat 12 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, mekaniskt fjädrande säte, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, en hastighet, OROPS (öppet rullningsskyddsystem), 1 730 mm (68 tum) skopa med låg profil, Cat 12 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, mekaniskt fjädrande säte, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). |
| Transporthastighet – Framåt eller bakåt – En hastighet | 8 km/h 12.9 km/h |
| Transportfart – Framåt eller bakåt – Två hastigheter (tillval) | 10.5 km/h 16.9 km/h |
| I hytten* | 83 dB(A) 83 dB(A) |
| Obs! (1) | Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa. Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa. |
| Obs! (2) | *Angiven dynamisk ljudnivå för föraren enligt ISO 6396:2008. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorns kylfläkt. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. *Angiven dynamisk ljudnivå för föraren enligt ISO 6396:2008. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorns kylfläkt. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. |
| Obs! (3) | **Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG. **Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG. |
| Utanför hytten** | 101dB(A) 101dB(A) |
| Hjulbas | 43.1 tum 1094 mm |
| Höjd – hyttens överkant | 81.9 tum 2080 mm |
| Fordonets bredd över däcken | 66 tum 1677 mm |
| Markfrigång | 7.7 tum 195 mm |
| Bakre frigångsvinkel | 23° 23° |
| Maximal tömningsvinkel | 46° 46° |
| Skopinfästningshöjd – bärläge | 7.9 tum 200 mm |
| Skopinfästningshöjd – maximalt lyft | 124 tum 3150 mm |
| Skopinfästningsräckvidd – maximalt lyft | 3 tum 75 mm |
| Frigång vid max. lyft och tömning | 96.2 tum 2443 mm |
| Längd – med skopan på marken | 135 tum 3430 mm |
| Längd – utan skopa | 110.2 tum 2800 mm |
| Maximal totalhöjd | 155.8 tum 3957 mm |
| Maximal räckvidd – Med armar parallella med marken | 32.8 tum 833 mm |
| Tillbakatiltningsvinkel – maximal höjd | 97° 97° |
| Räckvidd – maximal lyft/tömning | 17.6 tum 448 mm |
| Tillbakatiltning | 28° 28° |
| Vändradie från mittpunkt – Skopa | 79.7 tum 2024 mm |
| Vändradie från mittpunkt – Redskapsfäste | 51 tum 1296 mm |
| Vändradie från mittpunkt – Bakparti | 64.9 tum 1649 mm |
| Obs! | Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, en hastighet, OROPS (öppet rullningsskyddsystem), 1 730 mm (68 tum) skopa med låg profil, Cat 12 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, mekaniskt fjädrande säte, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, en hastighet, OROPS (öppet rullningsskyddsystem), 1 730 mm (68 tum) skopa med låg profil, Cat 12 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, mekaniskt fjädrande säte, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). |
| Hydraulflöde – standard – hydraultryck för lastare | 3335 psi 23000 kPa |
| Hydraulflöde – standard – hydraulflöde för lastare | 20 gpm 76 l/min |
| Hydraulflöde – standard – hydraulkraft (beräknad) | 39 hp 29 K/W |
| Hydraulflöde – Högt flöde – Maximalt hydraultryck för lastare | 3335 psi 23000 kPa |
| Hydraulflöde – Högt flöde – Maximalt hydraulflöde för lastare | 30 gpm 112 l/min |
| Hydraulflöde – Högt flöde – Hydraulkraft (beräknad) | 58 hp 43 K/W |
| Hydraulflöde – XPS med högt flöde – Maximalt hydraultryck för lastare | 4061 psi 28000 kPa |
| Hydraulflöde – XPS med högt flöde – Maximalt hydraulflöde för lastare | 30 gpm 113 l/min |
| Hydraulflöde – XPS med högt flöde – Hydraulkraft (beräknad) | 71 hp 53 K/W |
| ROPS-skydd | ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 |
| FOPS-skydd | ISO 3449:2005 nivå I ISO 3449:2005 nivå I |
| FOPS-skydd nivå II | ISO 3449:2005 (tillval) ISO 3449:2005 (tillval) |
| Kedjelåda – vardera sidan | 2.2 gal (US) 8.3 l |
| KYLSYSTEM | 3 gal (US) 11.5 l |
| Motorns vevhus | 2.1 gal (US) 8 l |
| Bränsletank | 24.9 gal (US) 94.4 l |
| Hydrauliskt system | 9.7 gal (US) 36.8 l |
| Hydraultank | 6.9 gal (US) 26 l |
| Återvinningsbarhet | 94% 94% |
| Luftkonditionering | Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,85 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,216ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,85 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,216ton. |
Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.
JÄMFÖR ALLA MODELLERCat® 250 slirstyrd lastare
Cat® 250 slirstyrd lastare
Cat® 250 slirstyrd lastare
Cat® 250 slirstyrd lastare
Cat® 250 slirstyrd lastare