Översikt
Kan användas för att samla upp och släppa ut sågspån, kompost, halm och sand i lador, stall och fruktträdgårdar, för att fylla på med jord eller grus i diken och för att sprida ut silage.
Huvudspecifikationer
Kan användas för att samla upp och släppa ut sågspån, kompost, halm och sand i lador, stall och fruktträdgårdar, för att fylla på med jord eller grus i diken och för att sprida ut silage.
Visar 1-6 av 7
| Kapacitet | 1.3 yd³ 1.02 m³ |
| Bredd | 85.2 tum 2165 mm |
| Hydraulik | Standardflöde Standardflöde |
| Vikt | 1150.8 lb 522 kg |
| Höjd | 34.1 tum 867 mm |
| Längd | 50 tum 1269 mm |
| Optimalt hydraulflöde | 76–87 l/min (20–23 gallon/min) 76–87 l/min (20–23 gallon/min) |
| Optimalt hydraultryck | 130–230 bar (2000–3300 psi) 130–230 bar (2000–3300 psi) |
| Bandbredd | 12 tum 305 mm |
| Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |
| Total bredd | 86.9 tum 2206 mm |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger