2 206 mm (86 tum), stångspetsar

Skelettskopor 2 206 mm (86 tum), stångspetsar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
86.9 tum
2206 mm
Vikt
800.3 lb
363 kg
Höjd
25.4 tum
644 mm

Översikt

Används främst till att ta bort och separera stenar och skrot från jord och sand.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Tillämpning

Tillämpning

Konstruerad för sortering av skräp från mindre material som sand och jord samt för att samla upp sten och andra material i sediment. Cat® skelettskopor kan användas både på både slirstyrda lastare och kompakta bandlastare från Cat.
Skopa med tandstång

Skopa med tandstång

Stångtänderna är 32 mm (1,25 tum) i diameter med 16 mm tjocka spetsar för högre brytkraft och mer effektiv separation av sten och jord än ett skärstål.
Bergbarriär

Bergbarriär

Bergbarriären förbättrar kvarhållandet av material, minskar spillet och ökar produktiviteten.
Räfflat fotsteg

Räfflat fotsteg

Det räfflade steget ser till att föraren har en stabil och säker plats att stiga upp till eller ner från hytten.
Brett gaffelavstånd

Brett gaffelavstånd

Större mellanrum mellan spetsarna ger snabbare och bättre materialseparation.

Produktspecifikation för 2 206 mm (86 tum), stångspetsar

Bredd 86.9 tum 2206 mm
Vikt 800.3 lb 363 kg
Höjd 25.4 tum 644 mm
Längd 47.2 tum 1199 mm
Sidoväggens tjocklek 0.4 tum 10 mm
Gaffelavstånd 2.5 tum 64 mm
Gaffeltjocklek 1.3 tum 32 mm
Antal gafflar 22 22
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 2 206 mm (86 tum), stångspetsar med produkter som ofta jämförs.