2 036 mm (80 tum), plåtspetsar

2 036 mm (80 tum), plåtspetsar Skelettskopor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
80 tum
2036 mm
Vikt
833.6 lb
378.1 kg
Höjd
21.4 tum
544 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 7

Tillämpning

Tillämpning

Konstruerad för sortering av skräp från mindre material som sand och jord samt för att samla upp sten och andra material i sediment. Cat® skelettskopor kan användas både på både slirstyrda lastare och kompakta bandlastare från Cat.
Skopa med plåtspetsar

Skopa med plåtspetsar

Plåtspetsarna är 10 mm (0,4 tum) tjocka med krokar för bättre jordinträngning vid upprivning av rötter samt för att samla upp byggmaterial på arbetsplatsen.
Bergbarriär

Bergbarriär

Bergbarriären förbättrar kvarhållandet av material, minskar spillet och ökar produktiviteten.
Räfflat fotsteg

Räfflat fotsteg

Det räfflade steget ser till att föraren har en stabil och säker plats att stiga upp till eller ner från hytten.
Brett gaffelavstånd

Brett gaffelavstånd

Större mellanrum mellan spetsarna ger snabbare och bättre materialseparation.
Förstärkt konstruktion

Förstärkt konstruktion

Förstärkt konstruktion med tre tvärbalkar ger större skopstyrka och lång livslängd.

Produktspecifikation för 2 036 mm (80 tum), plåtspetsar

Bredd 80 tum 2036 mm
Vikt 833.6 lb 378.1 kg
Höjd 21.4 tum 544 mm
Längd 43.9 tum 1115 mm
Sidoväggens tjocklek 0.5 tum 12 mm
Gaffelavstånd 2.9 tum 73 mm
Gaffeltjocklek 0.4 tum 10 mm
Antal gafflar 25 25
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 2 036 mm (80 tum), plåtspetsar med produkter som ofta jämförs.