Översikt
Används för grävning, lastning, transport, dumpning och planering för en mängd olika tillämpningar.
Huvudspecifikationer
Används för grävning, lastning, transport, dumpning och planering för en mängd olika tillämpningar.
Visar 1-6 av 5
| Bredd | 86.1 tum 2188 mm |
| Kapacitet | 0.82 yd³ 0.63 m³ |
| Vikt | 670.2 lb 304 kg |
| Höjd | 18.5 tum 469 mm |
| Längd | 31.4 tum 797 mm |
| Bottenkantens tjocklek | 0.7 tum 19 mm |
| Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger