Översikt
Används för grävning, lastning, transport, dumpning och planering för en mängd olika tillämpningar.
Huvudspecifikationer
Används för grävning, lastning, transport, dumpning och planering för en mängd olika tillämpningar.
Visar 1-6 av 5
| Bredd | 62 tum 1576 mm |
| Kapacitet | 0.47 yd³ 0.36 m³ |
| Vikt | 407.9 lb 185 kg |
| Höjd | 16.8 tum 426 mm |
| Längd | 27.9 tum 708 mm |
| Bottenkantens tjocklek | 0.7 tum 19 mm |
| Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger