Översikt
Konstruerade för att hantera material med låg densitet som t.ex. marktäckningsmaterial, träflis, torr matjord, gödsel, boskapsfoder och snö.
Huvudspecifikationer
Konstruerade för att hantera material med låg densitet som t.ex. marktäckningsmaterial, träflis, torr matjord, gödsel, boskapsfoder och snö.
Visar 1-6 av 4
| Bredd | 74.1 tum 1883 mm |
| Kapacitet | 0.90 yd³ 0.69 m³ |
| Vikt | 665.8 lb 302 kg |
| Höjd | 27.4 tum 695 mm |
| Längd | 32.6 tum 828 mm |
| Bottenkantens tjocklek | 0.7 tum 19 mm |
| Skärkantens tjocklek | 0.6 tum 16 mm |
| Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger