BD118 Sågspån

BD118 Sågspån Sidtömningsskopor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Kapacitet
2 yd³
1.53 m³
Bredd
73.2 tum
1860 mm
Hydraulik
Standardflöde
Standardflöde

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 7

Tillämpning

Tillämpning

Kan användas för att samla upp och släppa ut sågspån, kompost, halm och sand i lador, stall och fruktträdgårdar, för att fylla på med jord eller grus i diken och för att sprida ut silage.
Manuellt justerbara utkastluckor

Manuellt justerbara utkastluckor

Manuellt justerbara utkastluckor på båda sidor kan användas för att reglera mängden utkastat material. Luckorna är förstärkta med tjocka plåtar för längre livslängd.
Dubbelriktat transportband i gummi

Dubbelriktat transportband i gummi

Kraftigt dubbelriktat transportband i gummi med upphöjt sicksackband och justerbar spännrem. Dubbelriktningsfunktionen ökar produktiviteten i trånga utrymmen.
Omrörare med högt vridmoment

Omrörare med högt vridmoment

Omröraren med högt vridmoment drivs direkt av en oberoende hydraulisk motor. Motorn och transportbandet roterar runt dubbla axlar för konstant flöde och för att förhindra att material fastnar i skopan.
Dubbelriktade direktdrivna hydrauliska motorer

Dubbelriktade direktdrivna hydrauliska motorer

De dubbelriktade direktdrivna hydrauliska motorerna driver remmen och en tredje motor driver omröraren för konstant hydrauliskt flöde. Alla motorer är placerade extrernt för smidig åtkomst.
Svetsat räfflat säkerhetssteg

Svetsat räfflat säkerhetssteg

Det svetsade och räfflade säkerhetssteget gör det enkelt att gå upp till eller ner från hytten.

Produktspecifikation för BD118 Sågspån

Kapacitet 2 yd³ 1.53 m³
Bredd 73.2 tum 1860 mm
Hydraulik Standardflöde Standardflöde
Vikt 1179.5 lb 535 kg
Höjd 44 tum 1118 mm
Längd 57.1 tum 1451 mm
Optimalt hydraulflöde 76–87 l/min (20–23 gallon/min) 76–87 l/min (20–23 gallon/min)
Optimalt hydraultryck 130–230 bar (2000–3300 psi) 130–230 bar (2000–3300 psi)
Bandbredd 12 tum 305 mm
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare
Total bredd 74.8 tum 1900 mm

Jämför BD118 Sågspån med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  BD118 Sågspån

Visa fler erbjudanden