232D3

232D3 Slirstyrda lastare

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bruttoeffekt – SAE J1995:2014
67.1 hp
50.1 K/W
Nominell arbetskapacitet
1900 lb
865 kg
Arbetsvikt
6514 lb
2955 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Tyst och bekväm

Tyst och bekväm

Branschledande tätad och trycksatt hytt är ett tillval som ger en renare och tystare arbetsmiljö för föraren med utmärkt uppsikt över redskapet. D3-serien fortsätter raden av branschledande funktioner med sätesmonterade justerbara joystickreglage som standard för ökad förarkomfort.
Maximala prestanda

Maximala prestanda

Högpresterande drivlina ger maximala prestanda och produktionskapacitet genom systemet för elektronisk momentreglering. Två körhastigheter som standard och en elektronisk hand-/fotgas med pedalstyrd varvtalsminskning.
Gör ditt jobb enklare

Gör ditt jobb enklare

Cat®-systemet ”Intelligent Leveling” ger branschledande teknik, integration och funktioner såsom automatisk nivåreglering i två riktningar, samt återgång till grävläge och positionering av arbetsredskapet.
Optimerade maskinfunktioner

Optimerade maskinfunktioner

Maximera maskinens kapacitet och kontroll med den tillgängliga avancerade displayen som ger dig möjlighet att göra justeringar av redskapsrespons, hydrostatrespons och kryphastighet direkt på skärmen. Har även flerspråkiga funktioner med anpassningsbara layouter, säkerhetssystem och bakåtriktad kamera.
Hållbarhet

Hållbarhet

  • Cat® C2.2-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V.
  • Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta Cat-återförsäljaren eller "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) för mer information.
  • Långtidsverkande kylvätska från Cat® och HYDO Advanced-hydraulolja med lång livslängd minskar inte bara stilleståndstiden utan bidrar även till att minska mängden vätska och filter som byts ut under maskinens livslängd.
  • Öka produktiviteten med Cat-teknik som positionering av arbetsredskap, återgång till grävläge och Cat Smart-redskap.
  • Spara bränsle och sänk utsläppen av växthusgaser med effektivitetsfunktioner som fotstyrt varvtalsreglage och automatfläkt för kylsystemet.

Produktspecifikation för 232D3

Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 67.1 hp 50.1 K/W
Nettoeffekt – SAE 1349 65.8 hp 49.1 K/W
Slagvolym 134.3 tum³ 2.2 l
Slaglängd 3.9 tum 100 mm
Cylinderdiameter 3.3 tum 84 mm
Nettoeffekt – ISO 9249 66.5 hp 49.6 K/W
Motormodell Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI
Nominell arbetskapacitet 1900 lb 865 kg
Tipplast 3800 lb 1725 kg
Brytkraft – tiltcylinder 3928 lb 1782 kg
Obs! Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75kg (165lb), alla vätskor, en hastighet, 1576mm (62tum) skopa med låg profil, Cat 10 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, C1-hytt (OROPS, mekaniskt säte), 850 CCA-batteri, manuellt redskapsfäste, utan nivåreglering och inga tillvalsmotvikter (om inte annat anges). Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75kg (165lb), alla vätskor, en hastighet, 1576mm (62tum) skopa med låg profil, Cat 10 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, C1-hytt (OROPS, mekaniskt säte), 850 CCA-batteri, manuellt redskapsfäste, utan nivåreglering och inga tillvalsmotvikter (om inte annat anges).
Nominell arbetskapacitet med tillvalsmotvikt 2000 lb 910 kg
Arbetsvikt 6514 lb 2955 kg
Obs! Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75kg (165lb), alla vätskor, en hastighet, 1576mm (62tum) skopa med låg profil, Cat 10 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, C1-hytt (OROPS, mekaniskt säte), 850 CCA-batteri, manuellt redskapsfäste, utan nivåreglering och inga tillvalsmotvikter (om inte annat anges). Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75kg (165lb), alla vätskor, en hastighet, 1576mm (62tum) skopa med låg profil, Cat 10 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, C1-hytt (OROPS, mekaniskt säte), 850 CCA-batteri, manuellt redskapsfäste, utan nivåreglering och inga tillvalsmotvikter (om inte annat anges).
Hjulbas 41.5 tum 1054 mm
Höjd – hyttens överkant 79.9 tum 2029 mm
Fordonets bredd över däcken 58.9 tum 1497 mm
Markfrigång 6.7 tum 170 mm
Bakre frigångsvinkel 27.9° 27.9°
Maximal tömningsvinkel 47.4° 47.4°
Längd – utan skopa 99.3 tum 2523 mm
Frigång vid max. lyft och tömning 88.7 tum 2254 mm
Skopinfästningsräckvidd – maximalt lyft 8.8 tum 224 mm
Maximal totalhöjd 150.9 tum 3832 mm
Vändradie från mittpunkt – Bakparti 59.6 tum 1513 mm
Obs! Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75kg (165lb), alla vätskor, en hastighet, 1576mm (62tum) skopa med låg profil, Cat 10 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, C1-hytt (OROPS, mekaniskt säte), 850 CCA-batteri, manuellt redskapsfäste, utan nivåreglering och inga tillvalsmotvikter (om inte annat anges). Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75kg (165lb), alla vätskor, en hastighet, 1576mm (62tum) skopa med låg profil, Cat 10 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, C1-hytt (OROPS, mekaniskt säte), 850 CCA-batteri, manuellt redskapsfäste, utan nivåreglering och inga tillvalsmotvikter (om inte annat anges).
Skopinfästningshöjd – bärläge 8.4 tum 214 mm
Längd – med skopan på marken 127.3 tum 3233 mm
Stötdämparens överhäng – bakom bakaxel 35.2 tum 894 mm
Vändradie från mittpunkt – Skopa 77.8 tum 1976 mm
Maximal räckvidd – Med armar parallella med marken 49.2 tum 1249 mm
Skopinfästningshöjd – maximalt lyft 118.1 tum 3001 mm
Räckvidd – maximal lyft/tömning 25.7 tum 653 mm
Tillbakatiltningsvinkel – maximal höjd 88.2° 88.2°
Vändradie från mittpunkt – Redskapsfäste 43.4 tum 1102 mm
ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS-skydd ISO 3449:2005 nivå I ISO 3449:2005 nivå I
FOPS-skydd nivå II ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II
KYLSYSTEM 3.2 gal (US) 12 l
Motorns vevhus 2.6 gal (US) 10 l
Bränsletank 15.1 gal (US) 57 l
Hydrauliskt system 11.9 gal (US) 45 l
Hydraultank 9 gal (US) 34 l
Kedjelåda – vardera sidan 1.8 gal (US) 7 l
Hydraulflöde – Högt flöde – Maximalt hydraulflöde för lastare 26 gpm 99 l/min
Hydraulflöde – standard – hydraulkraft (beräknad) 35.5 hp 26.5 K/W
Hydraulflöde – Högt flöde – Maximalt hydraultryck för lastare 3336 psi 23000 kPa
Hydraulflöde – standard – hydraulflöde för lastare 18 gpm 69 l/min
Hydraulflöde – standard – hydraultryck för lastare 3336 psi 23000 kPa
Hydraulflöde – Högt flöde – Hydraulkraft (beräknad) 50.9 hp 38 K/W
Transporthastighet – Framåt eller bakåt – En hastighet 7.6 km/h 12.3 km/h
Transportfart – Framåt eller bakåt – Två hastigheter (tillval) 11.1 km/h 17.8 km/h
Högsta vridmoment – 1500 rpm – SAE J1995 153 ft·lbf 208 N·m
Svänghjulseffekt, netto 65.8 hp 49.1 K/W
Obs! (3) **Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG. **Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG.
I hytten* 83 dB(A) 83 dB(A)
Utanför hytten** 101dB(A) 101dB(A)
Obs! (1) Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa. Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa.
Obs! (2) *Angiven dynamisk ljudnivå för föraren enligt ISO 6396:2008. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorns kylfläkt. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. *Angiven dynamisk ljudnivå för föraren enligt ISO 6396:2008. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorns kylfläkt. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten.
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,81 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 1,158 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,81 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 1,158 ton.

232D3 Standardutrustning

ELSYSTEM

  • 12V elsystem
  • 80A växelströmsgenerator
  • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
  • Belysning: bakgrundsbelysning av instrument, två bakljus, två justerbara främre och bakre halogenstrålkastare, hyttbelysning
  • Backalarm
  • Högkapacitetsbatteri, 850 CCA

FÖRARMILJÖ

  • Mätare: bränslenivå, timmätare
  • Varningsindikatorer för föraren: igensatt luftfilter, generatoruteffekt, armstöd höjt/föraren ej på plats, temperatur på motorkylvätska, motorns oljetryck, aktivering av glödstift, igensatt hydraulfilter, hydrauloljetemperatur, parkeringsbroms ilagd
  • Infällbart ergonomiskt profilerat armstöd
  • Spärr som aktiveras när föraren lämnar sin plats eller armstödet höjs: det hydrauliska systemet stängs av, den hydrostatiska transmissionen stängs av, parkeringsbromsen läggs i
  • Uppfällbar öppen hytt med ROPS-skydd
  • FOPS-skydd, nivå I
  • Tak- och bakfönster
  • Golvmatta
  • Invändig spegel
  • 12-voltsuttag
  • Signalhorn
  • Handgas (vred), elektronisk
  • Justerbara joystickreglage
  • Stöldskyddssystem som standard med 6-knappssats
  • Förvaringsutrymme med nät

DRIVLINA

  • Cat C2.2, turbodieselmotor som uppfyller emissionsnormerna enligt Tier 4 Final och steg V
  • Luftrenare, dubbla element, radialtätning
  • S·O·SSM-provtagningsventil, hydraulolja
  • Filter, patrontyp, hydrauliska
  • Filter: bränsle- och vattenavskiljarfilter av kanistertyp
  • ATAAC/kylare/hydrauloljekylare (sida vid sida)
  • Fjäderansatta parkeringsbromsar med hydraulisk frigöring
  • Hydrostatisk transmission
  • Fyrhjulsdrift, kedja

ÖVRIGT

  • Motorinkapsling, låsbar
  • Frostskyddsmedel med extra livslängd, -36°C (-33°F)
  • Maskinens förankringspunkter (6)
  • Stöd, lyftarm
  • Synglas för hydrauloljenivå
  • Synglas för kylarvätskenivå
  • Expansionskärl för kylare
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extrahydraulik, kontinuerligt flöde
  • Kraftiga snabbkopplingar med platta sidor och integrerad tryckavlastning
  • Delad D-ring för dragning av redskapens slangar längs sidan av vänstra lyftarmen
  • Eluttag, varningsljus
  • Renslucka för bottenplåt
  • Behovsstyrd fläkt
  • Product Link™ PL240, mobilnät

OBLIGATORISK UTRUSTNING

  • Hydraulik, standard eller högt flöde
  • Redskapsfäste, mekaniskt eller eldrivet
  • Lätt synligt säkerhetsbälte 50 eller 75 mm (2 eller 3 tum)
  • EU-förberedelsepaket (endast Europa)
  • Drivlina: en hastighet, en hastighet med lastarmsfjädring, två hastigheter
  • Däck, 10 × 16,5
  • PRESTANDAPAKET:
    – Prestandapaket H1: standardflödeshydraulik (ingen nivåreglering)
    – Prestandapaket H2: standardflödeshydraulik, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), återgång till grävläge för arbetsredskapet, positionering av arbetsredskapet och elektronisk dämpning (höjning och sänkning)
    – Prestandapaket H3: högflödeshydraulik, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), återgång till grävläge för arbetsredskapet, positionering av arbetsredskapet och elektronisk dämpning (höjning och sänkning)
  • KOMFORTPAKET
    – Öppet ROPS-skydd (C1): fotstyrt gasreglage, takklädsel, mugghållare och val av säte (mekanisk fjädring eller högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring) (inget värmeaggregat eller dörr)
    – Slutet ROPS-skydd med A/C (C3): fotstyrt gasreglage, takklädsel, värmeaggregat och defroster, luftkonditionering, sidofönster, mugghållare, förberedd för radio, val av säte (mekanisk fjädring eller högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring) och dörr (glas eller polykarbonat)

232D3 Tillvalsutrustning

TILLVALSUTRUSTNING

  • Externa motvikter
  • Roterande varningsljus
  • Motorblocksvärmare – 120V
  • Hydraulolja, för kall väderlek
  • Product Link PL641, mobilnät
  • Avancerad skärm med bakåtriktad kamera: 127 mm (5 tum) LCD-färgskärm, avancerat säkerhetssystem för flera förare, justering av redskapsrespons via skärmen, hydrostatrespons och kryphastighet (endast standardutrustning i Europa)
  • Bluetooth®-radio med mikrofon (AM/FM/vädermottagare med USB-port och extra ingång)

Jämför 232D3 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Cat® 232D3 slirstyrd lastare

Cat® 232D3 slirstyrd lastare

Cat® slirstyrda lastare i D3-serien | I arbete

Cat® slirstyrda lastare i D3-serien | I arbete

360 View
360 View

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken