Översikt
Mycket effektiv nedskärning och sönderdelning av normal och vildvuxen vegetation.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 13
| Total bredd | 69.2 tum 1758 mm |
| Arbetsbredd | 58.3 tum 1480 mm |
| Längd | 48 tum 1219 mm |
| Total höjd | 50.4 tum 1281 mm |
| Vikt | 1803.4 lb 818 kg |
| Drivmetod | Kilrem Kilrem |
| Motor | Axiell kolv med två hastigheter Axiell kolv med två hastigheter |
| Hydraulik | Högt flöde Högt flöde |
| Optimalt hydraulflöde | 96–117 l/min (25–31 gpm) 96–117 l/min (25–31 gpm) |
| Optimalt hydraultryck | 200–230 bar (2900–3336 psi) 200–230 bar (2900–3336 psi) |
| Trummans hastighet | 2480–3020 varv/min 2480–3020 varv/min |
| Fasta tänder per trumma | 36 36 |
| Maximal skärdiameter | 7.9 tum 200 mm |
| Maximalt skärdjup | 2.8 tum 70 mm |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Cat® 259D kompakt bandlastare och HM215C frontröjare
Cat®:s frontröjare i arbete
Cat®:s frontröjare i C-serien i arbete
Översikt över Cat®:s frontröjare i C-serien
Cat®:s frontröjare med högt flöde i C-serien – underhållstips
Cat®:s frontröjare med högt flöde i C-serien – tips till förare
Cat® 299D2 XHP kompakt bandlastare med frontröjare – kundberättelse (Northamptonshire, Storbritannien)
Cat® Mulcher Funktioner och Fördelar