Översikt
Mycket effektiv nedskärning och sönderdelning av normal och vildvuxen vegetation.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 9
| Total bredd | 40.4 tum 1026 mm |
| Arbetsbredd | 32.2 tum 818 mm |
| Längd | 28.1 tum 714 mm |
| Total höjd | 41.9 tum 1065 mm |
| Vikt | 1080.3 lb 490 kg |
| Drivmetod | Kilrem Kilrem |
| Motor | Axiell kolv med två hastigheter Axiell kolv med två hastigheter |
| Hydraulik | Standardflöde Standardflöde |
| Optimalt hydraulflöde | 70–130 l/min (18–34 gal/min) 70–130 l/min (18–34 gal/min) |
| Optimalt hydraultryck | 150–250 bar (2 175–3 626 psi) 150–250 bar (2 175–3 626 psi) |
| Trummans hastighet | 2 770–2 890 RPM 2 770–2 890 RPM |
| Fasta tänder per trumma | 15 15 |
| Maximal skärdiameter | 120–200 mm (5–8 tum) 120–200 mm (5–8 tum) |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Cat® HM210 Frontröjare som röjer buskar över ett staket
Vy från höger
Cat® HM210 Frontröjare i arbete