308 CR (Fast bom)

Minigrävmaskiner 308 CR (Fast bom)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt
69.5 hp
51.8 K/W
Arbetsvikt
17695 lb
8025 kg
Grävdjup
185 tum
4687 mm

Översikt

Minigrävmaskiner med inspiration från våra kunder

Minigrävmaskinen Cat® 308 CR ger maximal effekt och prestanda i miniformat för arbeten i en mängd olika tillämpningar.

Fördelar

4 Helt nya funktioner

Exklusivt för Cat i en minigrävmaskin

Upp till 10% lägre total ägandekostnad

med förbättrad bränsleeffektivitet och längre serviceintervall

Upp till 20% Högre prestanda

med anpassningsbara förarinställningar och förbättringar när det gäller lyftkraft, svängning, transport och flexibla funktioner

Produktspecifikation för 308 CR (Fast bom)

Nettoeffekt 69.5 hp 51.8 K/W
Slagvolym 203 tum³ 3.33 l
Cylinderdiameter 3.7 tum 94 mm
Slaglängd 4.7 tum 120 mm
Arbetsvikt 17695 lb 8025 kg
Minimal arbetsvikt med hytt* 16163 lb 7330 kg
Maximal arbetsvikt med hytt** 17695 lb 8025 kg
Obs! (1) *Minimivikten är baserad på gummiband, ingen motvikt, förare, full bränsletank, standardsticka, blad och utan skopa. *Minimivikten är baserad på gummiband, ingen motvikt, förare, full bränsletank, standardsticka, blad och utan skopa.
Obs! (2) **Maxvikten är baserad på stålband med gummiplattor, motvikt, förare, full bränsletank, lång sticka, blad och utan skopa. **Maxvikten är baserad på stålband med gummiplattor, motvikt, förare, full bränsletank, lång sticka, blad och utan skopa.
Grävdjup 185 tum 4687 mm
Stickans längd 87 tum 2208 mm
Total bandbredd 91 tum 2300 mm
Maximalt bladdjup 16 tum 407 mm
Total längd på underrede 113 tum 2880 mm
Total transportlängd – utan motvikt 5 665 mm (223 in)*** 5 665 mm (223 in)***
Maximal bladhöjd 14.6 tum 370 mm
Hytthöjd 100 tum 2541 mm
Maximal tipphöjd 223 tum 5672 mm
Höjd – bom under transport – inga verktyg* 100 tum 2540 mm
Total transportlängd – med motvikt 5 800 mm (228 in)*** 5 800 mm (228 in)***
Markfrigång 14 tum 350 mm
Räckvidd med infälld bom 89 tum 2250 mm
Bakre svängradie med motvikt 56 tum 1425 mm
Maximal grävhöjd 307 tum 7809 mm
Obs! *Bomhöjd när stickan är fixerad i transportläge utan tillbehör. *Bomhöjd när stickan är fixerad i transportläge utan tillbehör.
Maximal räckvidd 272 tum 6900 mm
Höjd – bom under arbete – med verktyg** 121 tum 3080 mm
Svänglager – höjd 30 tum 756 mm
Vertikal vägg 162 tum 4110 mm
Maximal räckvidd – marknivå 266 tum 6766 mm
Obs! (2) ***Med bladet placerat på maskinens baksida. ***Med bladet placerat på maskinens baksida.
Band-/bandplattsbredd 18 tum 450 mm
Bakre svängradie utan motvikt 51 tum 1290 mm
Obs! (1) **Bomhöjd när stickan är fixerad i arbetsläge med tillbehör. Standardstickan har bara en sprintposition. **Bomhöjd när stickan är fixerad i arbetsläge med tillbehör. Standardstickan har bara en sprintposition.
Höjd 17 tum 431 mm
Bredd – standard 90.6 tum 2300 mm
Bredd – bred 96.5 tum 2450 mm
Nettoeffekt – 2200 rpm – ISO 9249:2007, 80/1269/EEG 69.5 hp 51.8 K/W
Motormodell – U.S. EPA Tier 4 Final/EUstegV Cat® C3.3B Cat® C3.3B
Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 74.3 hp 55.4 K/W
Stålband med dynor 662 lb 300 kg
Lång sticka 187 lb 85 kg
Motvikt 551 lb 250 kg
Marktryck – högsta vikt 5.1 psi 35 kPa
Körhastighet – låg 1.8 km/h 3 km/h
Körhastighet – hög 3 km/h 4.9 km/h
Maximal dragkraft – låg hastighet 15962 lb 71 kN
Marktryck – lägsta vikt 4.7 psi 32.1 kPa
Maximal dragkraft – hög hastighet 6587 lb 29.3 kN
Backtagningsförmåga – maximal 30 grader 30 grader
Motorolja 3 gal (US) 11.2 l
KYLSYSTEM 2.6 gal (US) 10 l
Hydraultank 14 gal (US) 53 l
Hydrauliskt system 29 gal (US) 110 l
Bränsletank 38 gal (US) 145 l
Grävkraft – sticka – lång 8250 lb 36.7 kN
Arbetstryck – svängning 3626 psi 250 balk
Maximal extra krets – sekundär – tryck vid pump 4134 psi 285 balk
Typ Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym
Grävkraft – sticka – standard 9285 lb 41.3 kN
Maximal extra krets – primär – tryck vid pump 4134 psi 285 balk
Maximal extra krets – primär – flöde vid pump 35 gpm 131 l/min
Arbetstryck – utrustning 4134 psi 285 balk
Pumpflöde vid 2400 rpm 44 gpm 167 l/min
Maximal extra krets – sekundär – flöde vid pump 9 gpm 33 l/min
Arbetstryck – transport 4134 psi 285 balk
Obs! Flöde och tryck kan inte kombineras. Trycket sjunker när flödet stiger under belastning. Flöde och tryck kan inte kombineras. Trycket sjunker när flödet stiger under belastning.
Grävkraft – skopa 13241 lb 58.9 kN
Maskinens svänghastighet 10.6 rpm 10.6 rpm
Övre skydd ISO 10262:1998 nivå I ISO 10262:1998 nivå I
Tippskydd (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117: 1997 ISO 12117: 1997
Överrullningsskydd (ROPS, Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Genomsnittlig utvändig ljudnivå (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Ljudnivå vid förarplatsen (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Obs! EU-direktivet 2000/14/EG EU-direktivet 2000/14/EG
Svänglager – höjd 30 tum 756 mm
Höjd – bom under arbete – med verktyg** 105 tum 2671 mm
Markfrigång 14 tum 350 mm
Räckvidd med infälld bom 66 tum 1681 mm
Total bandbredd 91 tum 2300 mm
Höjd – bom under transport – inga verktyg* 97 tum 2466 mm
Maximal grävhöjd 291 tum 7392 mm
Obs! (2) **Bomhöjd när stickan är fixerad i arbetsläge med tillbehör. Standardstickan har bara en sprintposition. **Bomhöjd när stickan är fixerad i arbetsläge med tillbehör. Standardstickan har bara en sprintposition.
Maximal räckvidd 252 tum 6391 mm
Bakre svängradie med motvikt 56 tum 1425 mm
Maximal bladhöjd 14.6 tum 370 mm
Vertikal vägg 142 tum 3600 mm
Grävdjup 163 tum 4145 mm
Total transportlängd – med motvikt 228 tum 5780 mm
Obs! (1) *Bomhöjd när stickan är fixerad i transportläge utan tillbehör. *Bomhöjd när stickan är fixerad i transportläge utan tillbehör.
Maximalt bladdjup 16 tum 407 mm
Bakre svängradie utan motvikt 51 tum 1290 mm
Total transportlängd – utan motvikt 222 tum 5645 mm
Hytthöjd 100 tum 2541 mm
Maximal räckvidd – marknivå 246 tum 6246 mm
Maximal tipphöjd 207 tum 5255 mm
Band-/bandplattsbredd 18 tum 450 mm
Stickans längd 66 tum 1665 mm
Total längd på underrede 113 tum 2880 mm
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,430ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,430ton.

308 CR (Fast bom) Standardutrustning

MOTOR

  • Cat C3.3 dieselmotor (U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V) – elektronisk motor, turbo, dieselpartikelfilter (DPF)
  • Automatisk tomgång
  • Automatisk motoravstängning
  • Automatisk svängbroms
  • Automatisk låg- eller höghastighetskörning
  • Bränsle/vattenavskiljare med indikator
  • Radialtätning – luftfilter med dubbla element
  • Långtidsverkande kylvätska, −37 ºC (−37 ºF)
  • Ekologisk avtappning

HYDRAULIK

  • Smart elektronisk pump
  • Elektronisk kolvpump med variabel slagvolym
  • Lastavkännande/flödesdelande hydraulik
  • Kraft efter behov
  • Övervakning av det hydrauliska systemets temperatur
  • Certifierad ackumulator
  • HYDO™ Advanced hydraulolja

FÖRARMILJÖ

  • Toppskydd ISO 10262 1998 Nivå I
  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Styrläge för sticka
  • Farthållare
  • Inställning av manövermönster
  • Justerbara handledsstöd
  • Gjutna fotstöd
  • Borttagbar och tvättbar golvmatta
  • Körpedaler och handspakar
  • Cat-nyckel med kodalternativ
  • Klimatanläggning med automatisk temperaturreglering
  • Hydraulreglagespärr
  • Inbyggd nedre vindruta
  • Enkel förvaring ovanför framrutan
  • Bakruta, nödutgång
  • Fjädrande tygsäte med hög rygg
  • Rullbälte (75 mm/3 tum)
  • Klädkrok
  • Mugghållare
  • Innerbelysning med lysdioder
  • Tidskriftshållare
  • Fästen för övre och främre skydd
  • 12 V eluttag
  • Radio – Bluetooth, aux-ingång, mikrofon, usb (endast laddning)
  • Takfönster
  • Signalhorn
  • Arbetsljus på hytt och bom (vänster sida)
  • Plats för mobiltelefon
  • Nästa generations LCD-monitor i färg (IP66)
    – Gränssnitt med snabbvalsratt
    – Mätare för bränslenivå och kylvätsketemperatur
    – Övervakning av underhåll och maskin
    – Justeringar av prestanda och maskin
    – Numerisk säkerhetskod
    – Flera språk
    – Förberedd för kamera (IP68 och IP69K)
    – Timmätare med väckningsbrytare

UNDERREDE

  • Infettade och smorda band
  • Förankringspunkter på bandram
  • Schaktblad
  • Flytlägesschaktning
  • Bultmonterat och vändbart skärstål

BOM, STICKA OCH LÄNKAGE

  • Bom i ett stycke (3 700 mm/145,7 tum)
  • Standardsticka (1 665 mm/65,6 tum)
  • Möjlighet till främre skopa – direktinfästning/manuellt fäste/hydrauliskt fäste (inte tillgängligt i alla regioner)
  • Backventil för bomsänkning
  • Backventil för sticksänkning

ELSYSTEM

  • 12V elsystem
  • 60 A generator
  • Kretsbrytare
  • Underhållsfritt batteri av typ 850 CCA
  • Frånkoppling av batteri
  • Tändningsnyckel med stoppbrytare

ÖVRIGT

  • Lås på utvändiga luckor
  • Låsbart tanklock
  • Uttag för roterande varningsljus
  • Reflexer baktill
  • Påfyllningspump

308 CR (Fast bom) Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ

  • Tryck för att starta med Bluetooth®-nyckel
  • Luftfjädrat säte med uppvärmning
  • Regnskydd
  • Nästa generations avancerade monitor (alla nedan medföljer Nästa generations avancerade monitor (tillval))
    – Pekskärm
    – Platsreferenssystem
    – Kompatibel med högdefinitionskamera (IP68 och IP69K)
    – Numerisk säkerhetskod

UNDERREDE

  • Brett schaktblad
  • Stålband (450 mm/17,7 tum breda)
  • Breda stålband (600 mm/23,6 tum)
  • Stålband med gummidynor
  • Bandskydd

BOM, STICKA OCH LÄNKAGE

  • Lång sticka (2 208 mm/92,9 tum)
  • Tillbehör inklusive skopor, matarskruvar och hammare
  • Extra hydraulledningar
  • Skoplänkage med lyftögla

ELSYSTEM

  • Product Link Elite (föreskrifter gäller)
  • Körlarm
  • Bakåtriktad kamera
  • Roterande varningsljus

SKYDD

  • Nätfrontskydd ISO 10262 1998 nivå 1
  • Kraftigt frontskydd ISO 10262 1998 Nivå II
  • Skyddstak ISO 10262 1998 Nivå II
  • Vindruta i polykarbonat EN356 P5A
  • Bandskydd

ÖVRIGT

  • Extra motvikt
  • Värmeaggregat för vattenmantel

Jämför 308 CR (Fast bom) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

308 CR Hydraulisk minigrävmaskin (Fast bom)

308 CR Hydraulisk minigrävmaskin (Fast bom)

308 CR Hydraulisk minigrävmaskin (Fast bom)

308 CR Hydraulisk minigrävmaskin (Fast bom)
308 CR Hydraulisk minigrävmaskin (Fast bom)
308 CR Hydraulisk minigrävmaskin (Fast bom)

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  308 CR (Fast bom)

Visa fler erbjudanden