308 CR Minigrävmaskin

308 CR Minigrävmaskiner

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt
69.5 hp
51.8 K/W
Arbetsvikt
20077 lb
9105 kg
Grävdjup
182.8 tum
4643 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 9

KOMFORT HELA DAGEN

KOMFORT HELA DAGEN

  • Den tätade och trycksatta hytten har fått ett bättre luftkonditioneringssystem, justerbara handledsstöd och ett fjädrande säte för att du ska kunna arbeta bekvämt hela dagen.
LÄTT ATT MANÖVRERA

LÄTT ATT MANÖVRERA

  • Reglagen är lätta att använda och på den intuitiva monitorn med anpassningsbara inställningar kan du enkelt se information om maskinen.
KÖRLÄGE MED STICKSTYRNING

KÖRLÄGE MED STICKSTYRNING

  • Det är ännu enklare att göra förflyttningar på arbetsplatsen med Cats stickstyrning. Med en enkel knapptryckning kan du växla från traditionella körreglage med spakar och pedaler till joystickstyrning. Bättre styrning med mindre ansträngning!
hög prestanda I LITET FORMAT

hög prestanda I LITET FORMAT

  • Med bättre lyftkraft, svängning, transport och flexibla funktioner blir jobbet gjort effektivare och flytfunktionen möjliggör smidig röjning.
SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

  • Din säkerhet är vår högsta prioritet. Cats minigrävmaskin är konstruerad så att du ska vara säker på arbetsplatsen. Backkameran, arbetsbelysningen och det självlysande rullbältet är bara några av maskinens säkerhetsfunktioner.
ENKEL SERVICE SOM GER MINDRE STILLESTÅNDSTID

ENKEL SERVICE SOM GER MINDRE STILLESTÅNDSTID

  • Underhållet på Cats minigrävmaskin utförs snabbt och enkelt. Du kommer enkelt åt rutinkontrollspunkterna från marknivå via grupperade servicepunkter och robusta servicepaneler.

Produktspecifikation för 308 CR

Nettoeffekt 69.5 hp 51.8 K/W
Motormodell Cat C3.3B Cat C3.3B
Slaglängd 4.7 tum 120 mm
Nominell nettoeffekt – 2 200 rpm – U.S. EPA Tier 4 Final – ISO 9249/EEG 80/1269 70.3 hp 52.4 K/W
Cylinderdiameter 3.7 tum 94 mm
Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 74.3 hp 55.4 K/W
Slagvolym 203 tum³ 3.33 l
Nominell nettoeffekt – 2 200 varv/min – EU:s steg V – ISO 9249/EEG 80/1269 71.5 hp 53.3 K/W
Bruttoeffekt – ISO 14396 74.3 hp 55.4 K/W
Angiven nettoeffekt – 2 200 rpm – U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V – ISO 9249/EEG 80/1269 69.5 hp 51.8 K/W
Arbetsvikt 20077 lb 9105 kg
Obs! (1) *Minimivikten är baserad på gummiband, ingen motvikt, förare, full bränsletank, standardsticka, blad och utan skopa. *Minimivikten är baserad på gummiband, ingen motvikt, förare, full bränsletank, standardsticka, blad och utan skopa.
Obs! (2) **Maxvikten är baserad på stålband med gummiplattor, motvikt, förare, full bränsletank, lång sticka, blad och utan skopa. **Maxvikten är baserad på stålband med gummiplattor, motvikt, förare, full bränsletank, lång sticka, blad och utan skopa.
Maximal arbetsvikt med hytt** 20077 lb 9105 kg
Minimal arbetsvikt med hytt* 18610 lb 8440 kg
Grävdjup 182.8 tum 4643 mm
Bomsväng – vänster 23.8 tum 604 mm
Maximal grävhöjd 277.1 tum 7039 mm
Maximal bladhöjd 14.6 tum 370 mm
Band-/bandplattsbredd 17.7 tum 450 mm
Hytthöjd 100 tum 2541 mm
Bakre svängradie med motvikt 62.4 tum 1585 mm
Total längd på underrede 113.4 tum 2880 mm
Maximal tipphöjd 199.7 tum 5072 mm
Transporthöjd 99 tum 2522 mm
Bomsväng – höger 36.8 tum 935 mm
Maximalt bladdjup 16 tum 407 mm
Markfrigång 13.8 tum 350 mm
Sticklängd 92.8 tum 2358 mm
Maximal räckvidd 300.7 tum 7637 mm
Maximal räckvidd – marknivå 293.7 tum 7460 mm
Total transportlängd 262 tum 6656 mm
Räckvidd med infälld bom 126.6 tum 3215 mm
Svänglager – höjd 29.7 tum 756 mm
Total bandbredd 90.6 tum 2300 mm
Bakre svängradie utan motvikt 57.1 tum 1450 mm
Vertikal vägg 134 tum 3404 mm
Obs! *Bomhöjd när stickan är fixerad i transportläge utan tillbehör. *Bomhöjd när stickan är fixerad i transportläge utan tillbehör.
Obs! (2) ***Med bladet placerat på maskinens baksida. ***Med bladet placerat på maskinens baksida.
Obs! (1) **Bomhöjd när stickan är fixerad i arbetsläge med tillbehör. Standardstickan har bara en sprintposition. **Bomhöjd när stickan är fixerad i arbetsläge med tillbehör. Standardstickan har bara en sprintposition.
Höjd – bom under transport – inga verktyg* 89 tum 2260 mm
Höjd – bom under arbete – med verktyg** 120.1 tum 3050 mm
Total transportlängd – utan motvikt 6 872 mm (270,6 tum)*** 6 872 mm (270,6 tum)***
Total transportlängd – med motvikt 6 872 mm (270,6 tum)*** 6 872 mm (270,6 tum)***
Höjd 17 tum 431 mm
Bredd – standard 90.6 tum 2300 mm
Bredd – bred 96.5 tum 2450 mm
Stålband med dynor 752 lb 341 kg
Motvikt 552 lb 250 kg
Lång sticka 146 lb 66 kg
Maximal dragkraft – hög hastighet 6250 lbf 27.8 kN
Marktryck – högsta vikt 5.8 psi 39.8 kPa
Marktryck – lägsta vikt 5.4 psi 36.9 kPa
Körhastighet – hög 3.2 km/h 5.1 km/h
Körhastighet – låg 1.9 km/h 3.1 km/h
Maximal dragkraft – låg hastighet 15175 lbf 67.5 kN
Backtagningsförmåga – maximal 30 grader 30 grader
Bränsletank 39 gal (US) 147 l
Hydrauliskt system 29 gal (US) 110 l
Hydraultank 14 gal (US) 53 l
KYLSYSTEM 2.6 gal (US) 10 l
Motorolja 3 gal (US) 11.2 l
Grävkraft – skopa 13946 lbf 62 kN
Arbetstryck – transport 4134 psi 285 balk
Arbetstryck – svängning 3626 psi 250 balk
Arbetstryck – utrustning 4134 psi 285 balk
Grävkraft – sticka – lång 8032 lbf 35.7 kN
Typ Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym
Extra krets – primär – tryck 4134 psi 285 balk
Extra krets – primär – flöde 35 gpm 131 l/min
Obs! Flöde och tryck kan inte kombineras. Trycket sjunker när flödet stiger under belastning. Flöde och tryck kan inte kombineras. Trycket sjunker när flödet stiger under belastning.
Pumpflöde vid 2400 rpm 44 gpm 167 l/min
Extra krets – sekundär – flöde 9 gpm 33 l/min
Grävkraft – sticka – standard 9509 lbf 42.3 kN
Extra krets – sekundär – tryck 4134 psi 285 balk
Maximal extra krets – primär – tryck vid pump 4134 psi 285 balk
Maximal extra krets – sekundär – tryck vid pump 4134 psi 285 balk
Maximal extra krets – primär – flöde vid pump 35 gpm 131 l/min
Maximal extra krets – sekundär – flöde vid pump 9 gpm 33 l/min
Maskinens svänghastighet 10.6 rpm 10.6 rpm
Bomsväng – höger 50 grader 50 grader
Bomsväng – vänster 60 grader 60 grader
Övre skydd ISO 10262:1998 nivå I ISO 10262:1998 nivå I
Överrullningsskydd (ROPS, Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Tippskydd (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117: 1997 ISO 12117: 1997
Ljudnivå vid förarplatsen (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Obs! EU-direktivet 2000/14/EG EU-direktivet 2000/14/EG
Genomsnittlig utvändig ljudnivå (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Hytthöjd 100 tum 2541 mm
Vertikal vägg 117.8 tum 2991 mm
Räckvidd med infälld bom 120.4 tum 3059 mm
Bakre svängradie med motvikt 62.4 tum 1585 mm
Bomsväng – höger 36.8 tum 935 mm
Band-/bandplattsbredd 17.7 tum 450 mm
Maximal räckvidd 281.1 tum 7141 mm
Sticklängd 71.7 tum 1820 mm
Transporthöjd 98 tum 2487 mm
Maximal bladhöjd 14.6 tum 370 mm
Bomsväng – vänster 23.8 tum 604 mm
Maximalt bladdjup 16 tum 407 mm
Total bandbredd 90.6 tum 2300 mm
Maximal grävhöjd 265.2 tum 6736 mm
Maximal tipphöjd 187.4 tum 4760 mm
Maximal räckvidd – marknivå 273.6 tum 6949 mm
Bakre svängradie utan motvikt 57.1 tum 1450 mm
Total längd på underrede 113.4 tum 2880 mm
Svänglager – höjd 29.7 tum 756 mm
Markfrigång 13.8 tum 350 mm
Grävdjup 161.7 tum 4108 mm
Total transportlängd 259 tum 6571 mm
Obs! *Bomhöjd när stickan är fixerad i transportläge utan tillbehör. *Bomhöjd när stickan är fixerad i transportläge utan tillbehör.
Total transportlängd – med motvikt 264 tum 6706 mm
Obs! (1) **Bomhöjd när stickan är fixerad i arbetsläge med tillbehör. Standardstickan har bara en sprintposition. **Bomhöjd när stickan är fixerad i arbetsläge med tillbehör. Standardstickan har bara en sprintposition.
Total transportlängd – utan motvikt 258.8 tum 6574 mm
Obs! (2) ***Med bladet placerat på maskinens baksida. ***Med bladet placerat på maskinens baksida.
Höjd – bom under arbete – med verktyg** 104.7 tum 2660 mm
Höjd – bom under transport – inga verktyg* 95.7 tum 2430 mm
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,430ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,430ton.

308 CR Standardutrustning

MOTOR

  • Cat C3.3B dieselmotor (U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V) – elektronisk motor, turbo, dieselpartikelfilter (DPF)
  • Automatisk tomgång
  • Automatisk motoravstängning
  • Automatisk svängbroms
  • Automatisk låg- eller höghastighetskörning
  • Bränsle/vattenavskiljare med indikator
  • Radialtätning – luftfilter med dubbla element
  • Långtidsverkande kylvätska, −37ºC (−35ºF)

HYDRAULIK

  • Elektronisk kolvpump med variabel slagvolym
  • Lastavkännande/flödesdelande hydraulik
  • Kraft efter behov
  • Övervakning av det hydrauliska systemets temperatur
  • Certifierad ackumulator
  • HYDO Advanced hydraulolja

FÖRARMILJÖ

  • Toppskydd ISO 10262 1998 Nivå I
  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Styrläge för sticka
  • Farthållare
  • Inställning av manövermönster
  • Justerbara handledsstöd
  • Gjutna fotstöd
  • Borttagbar och tvättbar golvmatta
  • Körpedaler och handspakar
  • Cat-nyckel med kodalternativ
  • Klimatanläggning med automatisk temperaturreglering
  • Hydraulreglagespärr
  • Inbyggd nedre vindruta
  • Enkel förvaring ovanför framrutan
  • Bakruta, nödutgång
  • Fjädrande tygsäte med hög rygg
  • Rullbälte (75 mm/3 tum)
  • Klädkrok
  • Mugghållare
  • Innerbelysning med lysdioder
  • Tidskriftshållare
  • Fästen för övre och främre skydd
  • 12 V eluttag
  • Radio – Bluetooth, aux-ingång, mikrofon, usb (endast laddning)
  • Takfönster
  • Signalhorn
  • Arbetsljus på hytt och bom (vänster sida)
  • Plats för mobiltelefon
  • Nästa generations LCD-monitor i färg (IP66)
    – Gränssnitt med snabbvalsratt
    – Mätare för bränslenivå och kylvätsketemperatur
    – Övervakning av underhåll och maskin
    – Justeringar av prestanda och maskin
    – Numerisk säkerhetskod
    – Flera språk
    – Förberedd för kamera (IP68 och IP69K)
    – Timmätare med väckningsbrytare

UNDERREDE

  • Infettade och smorda band
  • Förankringspunkter på bandram
  • Schaktblad
  • Flytlägesschaktning
  • Bultmonterat och vändbart skärstål

BOM, STICKA OCH LÄNKAGE

  • Bom i ett stycke (3 400 mm/133,9 tum)
  • Standardsticka (1 820 mm/71,7 tum)
  • Möjlighet till främre skopa – direktinfästning/manuellt fäste/hydrauliskt fäste (inte tillgängligt i alla regioner)
  • Förberedd för griptumme (inte tillgängligt i alla regioner)

ELSYSTEM

  • 12V elsystem
  • 60 A generator
  • Kretsbrytare
  • Underhållsfritt batteri av typ 900 CCA
  • Frånkoppling av batteri
  • Tändningsnyckel med stoppbrytare

ÖVRIGT

  • Lås på utvändiga luckor
  • Låsbart tanklock
  • Uttag för roterande varningsljus
  • Reflexer baktill

308 CR Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ

  • Tryck för att starta med Bluetooth®-nyckel
  • Luftfjädrat säte med uppvärmning
  • Regnskydd
  • Nästa generations avancerade monitor (alla nedan medföljer Nästa generations avancerade monitor (tillval))
    – Pekskärm
    – Platsreferenssystem
    – Kompatibel med högdefinitionskamera (IP68 och IP69K)
    – Numerisk säkerhetskod

UNDERREDE

  • Brett schaktblad
  • Stålband (450 mm/17,7 tum breda)
  • Breda stålband (600 mm/23,6 tum)
  • Stålband med gummidynor
  • Bandskydd

BOM, STICKA OCH LÄNKAGE

  • Lång sticka (2 360 mm/92,9 tum)
  • Tillbehör inklusive skopor, matarskruvar och hammare
  • Extra hydraulledningar
  • Backventil för bomsänkning
  • Backventil för sticksänkning
  • Certifierad lyftögla

ELSYSTEM

  • Product Link™ Elite (föreskrifter gäller)
  • Körlarm
  • Bakåtriktad kamera
  • Roterande varningsljus

SKYDD

  • Nätfrontskydd ISO 10262 1998 nivå 1
  • Kraftigt frontskydd ISO 10262 1998 Nivå II
  • Skyddstak ISO 10262 1998 Nivå II
  • Vindruta i polykarbonat EN356 P5A
  • Bandskydd

ÖVRIGT

  • Extra motvikt
  • Värmeaggregat för vattenmantel
  • Påfyllningspump
  • Bom med variabel vinkel (se broschyren för 308 CR VAB för specifikationer och ytterligare information)

Jämför 308 CR med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

308 CR Hydraulisk minigrävmaskin

308 CR Hydraulisk minigrävmaskin

308 CR Hydraulisk minigrävmaskin

308 CR Hydraulisk minigrävmaskin

308 CR Hydraulisk minigrävmaskin

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

308 CR Hydraulisk minigrävmaskin
308 CR Hydraulisk minigrävmaskin
308 CR Hydraulisk minigrävmaskin
308 CR Hydraulisk minigrävmaskin
308 CR Hydraulisk minigrävmaskin
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger

360 View
360 View

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  308 CR

Visa fler erbjudanden