Med Cat® 352 hydraulgrävmaskiner får dina rivningsprojekt den kraft, kontroll och prestanda som behövs.

Grävmaskiner för demolering 352 UHD Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Arbetsvikt
142200 lb
64500 kg
Maximal stifthöjd vid stickans nos
90.8 ft
27.7 m
Maximal vikt vid stickspets
8157 lb
3700 kg

Översikt

Grävmaskin för rivning med de största arbetsredskapen för 8 till 9 våningar

Cat® 352 UHD når dit inga andra maskiner kan nå och har klassens bästa arbetsredskap. Du kan riva byggnader hela dagen, snabbt och med precision. För rivning hittar du helt enkelt inte något bättre i 60-tonsklassen.

Fördelar

MAXIMERA MASKINENS ANVÄNDNING

Hydrauliska snabbkopplingar kräver inga verktyg för att byta bom på 15 minuter och möjliggör arbete upp till 28 m (92 fot) med ett 3,7 tons (8 160 lb) verktyg med UHD-front eller arbete från källare till 2 våningar och lastbillastning med eftermontering.

MAXIMERA EFFEKTIVITETEN PÅ ARBETSPLATSEN

Underrede med variabel spårbredd ger utmärkt stabilitet i utskjutet läge och enkel transport i indraget läge.

KOMFORT OCH SÄKERHET

Den uppfällbara deluxe-hytten har extra kraftigt P5A-glas för säkerhet och premiumsäte för komfort. En 254 mm (10 tum) pekmonitor i färg visar lättläst information för stabilitetsövervakningssystem.

MINDRE KOLDIOXIDUTSLÄPP

352 UHD släpper ut upp till 25 % mindre koldioxid än föregångaren 345C.*

Produktspecifikation för 352 UHD

Arbetsvikt 142200 lb 64500 kg
Obs! (1) Hydrauliskt underrede med variabel spårvidd, 28 m (91 fot 10 tum) UHD-front, 600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp och 12 ton (26 455 lbs) motvikt. Inget arbetsredskap. Hydrauliskt underrede med variabel spårvidd, 28 m (91 fot 10 tum) UHD-front, 600 mm (24 tum) bandplattor av trekamstyp och 12 ton (26 455 lbs) motvikt. Inget arbetsredskap.
Maskinens vikt – eftermonterad konfiguration 138900 lb 63000 kg
Obs! (3) Hydrauliskt underrede med variabel spårvidd, eftermonterad bom, R3.35TB-sticka (10 fot 6 tum), HD-skopa på 2,41 m³ (3,15 yd³), 600 mm (24 tum) bandplatta av trekamstyp och 12,0 ton (26 455 lb) motvikt. Hydrauliskt underrede med variabel spårvidd, eftermonterad bom, R3.35TB-sticka (10 fot 6 tum), HD-skopa på 2,41 m³ (3,15 yd³), 600 mm (24 tum) bandplatta av trekamstyp och 12,0 ton (26 455 lb) motvikt.
UHD i vagga 26000 lb 11800 kg
Eftermonteringsbom i vagga – R3.9 TB-sticka 16820 lb 7630 kg
Eftermonteringsbom i vagga – R3,35 TB-sticka 16440 lb 7460 kg
Eftermonteringsbom i vagga – R2,9 TB-sticka 15760 lb 7150 kg
Maximal stifthöjd vid stickans nos 90.8 ft 27.7 m
Maximal vikt vid stickspets 8157 lb 3700 kg
Maximal arbetshöjd vid stickspets – 1/2 75.2 ft 22930 mm
Maximal arbetsräckvidd vid stickans nos – 1/2 45.4 ft 13850 mm
Maximal höjd vid stickans nos i läge för max räckvidd 52.8 ft 16110 mm
Maximal räckvidd vid stickspets 51.8 ft 15770 mm
Obs! (1) 28 m (91 fot 10 tum) UHD-front över fronten 28 m (91 fot 10 tum) UHD-front över fronten
Motormodell Cat C13B Cat C13B
Nettoeffekt – ISO 9249 443 hp 330 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 448.7 hp (metrisk) 448.7 hp (metrisk)
Motoreffekt – ISO 14396 445 hp 332 K/W
Motoreffekt – ISO14396 (DIN) 451.4 hp (metrisk) 451.4 hp (metrisk)
Cylinderdiameter 5 tum 130 mm
Slaglängd 6 tum 157 mm
Slagvolym 763 tum³ 12.5 l
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014.
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 1 800 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 1 800 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) och vara kompatibla* med ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**: – upp till 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)*** – 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta Cat-återförsäljaren eller se ”Caterpillars vätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. *Medan Caterpillars motorer är kompatibla med dessa alternativa bränslen är användningen av dem inte tillåtet i alla regioner. **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ***Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta Cat-återförsäljaren om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) och vara kompatibla* med ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**: – upp till 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)*** – 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta Cat-återförsäljaren eller se ”Caterpillars vätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. *Medan Caterpillars motorer är kompatibla med dessa alternativa bränslen är användningen av dem inte tillåtet i alla regioner. **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ***Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta Cat-återförsäljaren om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel).
Huvudsystem – maximalt flöde 779 l/min (206 gal/min) 779 l/min (206 gal/min)
Maximalt tryck – utrustning 5076 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – utrustning – lyftläge 5511 psi 38000 kPa
Maximalt tryck – körning 5076 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – svängning 3771 psi 26000 kPa
Svänghastighet 4.4 rpm 4.4 rpm
Svänghastighet 8.3 rpm 8.3 rpm
Maximalt svängmoment 139000 lbf ft 189 kN·m
Bränsletankvolym 188.9 gal (US) 715 l
KYLSYSTEM 13.7 gal (US) 52 l
Motorolja 10.6 gal (US) 40 l
Svängdrivning – vardera 2.8 gal (US) 10.5 l
Slutväxel – vardera 2.5 gal (US) 9.5 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 145.3 gal (US) 550 l
Hydraultank 57.3 gal (US) 217 l
DEF-tank 21.1 gal (US) 80 l
Obs! (1) 28 m (91 fot 10 tum) UHD-front 28 m (91 fot 10 tum) UHD-front
Transporthöjd – hyttens överkant 11.1 ft 3390 mm
Hytthöjd – med OPG 11.8 ft 3590 mm
Transportlängd 61.8 ft 18830 mm
Bakre svängradie 12.3 ft 3760 mm
Frigång under motvikt 4.7 ft 1435 mm
Markfrigång 1.7 ft 510 mm
Spårlängd 18.9 ft 5770 mm
Cc-avstånd rullar 15.6 ft 4770 mm
Arbetsspårvidd – utskjutet läge 11.1 ft 3400 mm
Leveransspårvidd – indraget läge 7.8 ft 2400 mm
Transportbredd 10.7 ft 3255 mm
Maskinlängd – utan front, med motvikt 25.4 ft 7770 mm
Maskinlängd – utan front och motvikt 24.9 ft 7600 mm
Bandbredd – utskjutet 13.1 ft 4000 mm
Bandbredd – indraget 9.8 ft 3000 mm
Obs! (2) 600 mm (24 tum) bandplattor 600 mm (24 tum) bandplattor
Obs! (1) Rak – R 3,35 m (11 fot 0 tum) över fronten Rak – R 3,35 m (11 fot 0 tum) över fronten
Skopa GD 3,08 m³ (4,03 yd³) GD 3,08 m³ (4,03 yd³)
Maximal stifthöjd vid stickans nos 39.8 ft 12.13 m
Maximal vikt vid stickspets 12830 lb 5820 kg
Maximal höjd vid stickans nos i läge för max räckvidd 7.7 ft 2340 mm
Maximal räckvidd vid stickspets 36.5 ft 11130 mm
Maximalt grävdjup 16.9 ft 5180 mm
Maximal räckvidd – marknivå 41.9 ft 12790 mm
Maximal lastningshöjd 33.6 ft 10250 mm
Minimal lastningshöjd 15 ft 4580 mm
Skopans grävkraft – ISO 60250 lbf 268 kN
Stickans grävkraft – ISO 44740 lbf 199 kN
Obs! (1) Böjd – R3.35TB m (11 fot 0 tum) sticka Böjd – R3.35TB m (11 fot 0 tum) sticka
Skopa GD 3,08 m³ (4,03 yd³) GD 3,08 m³ (4,03 yd³)
Maximalt grävdjup 21.9 ft 6670 mm
Maximal räckvidd – marknivå 39 ft 11880 mm
Maximal tipphöjd 35.1 ft 10690 mm
Maximal lastningshöjd 24.6 ft 7500 mm
Minimal lastningshöjd 10 ft 3050 mm
Skopans grävkraft – ISO 60250 lbf 268 kN
Stickans grävkraft – ISO 44740 lbf 199 kN
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se etiketten eller handboken för identifiering av gasen. – Om den är utrustad med R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) innehåller systemet 1,0 kg (2,2 lb) kylmedel vilket motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,430 ton (1,576 US-ton). – Om den är utrustad med R1234yf (global uppvärmningspotential = 0,501) innehåller systemet 0,85 kg (1,87 lb) kylmedel vilket motsvarar en CO2-ekvivalent på 0,001 ton (0,001 US-ton). Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se etiketten eller handboken för identifiering av gasen. – Om den är utrustad med R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) innehåller systemet 1,0 kg (2,2 lb) kylmedel vilket motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,430 ton (1,576 US-ton). – Om den är utrustad med R1234yf (global uppvärmningspotential = 0,501) innehåller systemet 0,85 kg (1,87 lb) kylmedel vilket motsvarar en CO2-ekvivalent på 0,001 ton (0,001 US-ton).

352 UHD Standardutrustning

Obs!

  • Standard- och tillvalsutrustning kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

HYTT

  • Uppfällbar rivningshytt med 10 mm laminerat P5A-glas fram och i tak
  • Högupplöst 254mm (10 tum) LCD-pekskärm
  • Uppvärmt och kylt säte med automatisk och justerbar fjädring
  • Bluetooth®-integrerad radio med USB, aux-port och mikrofon
  • Automatisk tvåzonsluftkonditionering
  • Snabbvalsratt och kortkommandon för monitorstyrning
  • Nyckelfri motorstyrning
  • Konsol som kan höjdjusteras
  • Uppfällbar konsol på vänster sida
  • Cat stickstyrning
  • Vippreglage för tilt
  • Strömställare för takrutetorkare
  • Innerbelysning med lysdioder
  • Nedrullningsbart solskydd fram
  • Fast P5A-takfönster i ett stycke
  • P5A fast vindruta

CAT-TEKNIK

  • VisionLink®
  • Fjärruppdatering
  • Cat Payload

ELSYSTEM

  • Underhållsfria 1 000 CCA-batterier
  • Central elektrisk strömställare
  • LED-chassibelysning – 1 800 lumen

MOTOR

  • Tre valbara lägen: Power, Smart, Eco
  • Automatisk motorvarvtalsreglering
  • Kan användas upp till 4500m (14760fot) över havet
  • Reverserande fläkt
  • Kylning för hög omgivningstemperatur upp till 52 °C (126 °F)
  • −18 °C (0 °F) kallstartskapacitet
  • Luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Backventil för bomsänkning (BLCV) för UHD-front (obligatoriskt för Europa)
  • Backventil för sticksänkning (SLCV) för UHD-front (obligatoriskt för Europa)
  • SmartBoom™ med BLCV och varningsanordning för överbelastning för UHD-front (endast Europa)
  • Återgenereringskrets för bom och sticka
  • Elektronisk huvudreglerventil
  • Automatisk hydrauloljeuppvärmning
  • Automatisk svängparkeringsbroms
  • Hydraulreturfilter med hög kapacitet
  • Två körhastigheter
  • Kapacitet för bio-hydraulolja

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • 2D E-gräns (sväng)
  • Automatiskt hammarstopp
  • Caterpillar One Key-säkerhetssystem
  • Låsbar utvändig verktygs-/förvaringslåda
  • Låsbar dörr och lås för bränsle- och hydraultank
  • Låsbart bränsleavtappningsutrymme
  • Låsbar huvudströmbrytare
  • Serviceplattform med halkskyddsplåt och nedsänkta bultar
  • Bakåt- och högerriktade kameror
  • Förarskydd (OPG)

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Grupperade motorolje- och bränslefilter
  • Portar för planerad oljeprovtagning (S·O·S℠)
  • Inbyggt system för hantering av maskinhälsa

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • Hydrauliskt underrede med variabel spårvidd
  • Bandstyrskydd, fullängd
  • HD färdmotorskydd
  • HD bottenskydd

352 UHD Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standard- och tillvalsutrustning kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

BOMMAR OCH STICKOR

  • 28 m (91 fot 10 tum) UHD-front
  • 9,1 m (29 fot 10 tum) eftermonteringsbom
  • 2,9 m (9,6 tum) eftermonterad sticka
  • 3,35 m (11 fot 0 tum) eftermonterad sticka
  • 3,9 m (12 fot 10 tum) eftermonterad sticka
  • Avancerade reglage, UHD
  • Skoplänkage, TB-serien med lyftögla, Cat Grade
  • Skoplänkage, UHD dedikerad, C-familj med lyftögla
  • Transporthållare för front

HYTT

  • Nedrullningsbart solskydd bak

CAT-TEKNIK

  • Cat® Advanced Payload

ELSYSTEM

  • Premiumpaket med omgivande belysning

MOTOR

  • −32 °C (−25 °F) kallstartskapacitet
  • Motorvärmare för kallstart
  • Eterstarthjälp

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Svänglarm
  • Körlarm (obligatoriskt i Nordamerika)
  • 360° sikt runt om
  • Bluetooth®-mottagare
  • Inspektionsbelysning

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Förberedd för QuickEvac™-underhåll
  • Elektrisk bränslepåfyllningspump med automatisk avstängning (endast Europa)

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • 600mm bandplattor av trekamstyp
  • 700mm bandplattor av trekamstyp
  • Fast motvikt
  • Borttagning av hydraulisk motvikt

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Nästa generations grävmaskiner tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, uppläggning, materialhantering och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

Upptäck tekniken

Jämför 352 UHD med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

352 UHD hydraulgrävmaskin för rivning på hög höjd

352 UHD arbetar med byggnad

352 UHD-bom och eftermonteringsbom i vaggor

352 UHD lastar UHD-front på lastbil för transport

352 UHD med Cat MP324 Multiprocessor

Cat 352 UHD arbetar hårt

Cat 352 UHD arbetar upp till 9 våningar högt

Cat 352 UHD

Uppfällbar hytt erbjuder komfort och produktivitet

Maximal höjd vid stickans nos är 27,7 m (90 fot 9 tum)

352 UHD hydraulgrävmaskin för rivning på hög höjd
352 UHD arbetar med byggnad
352 UHD-bom och eftermonteringsbom i vaggor
352 UHD lastar UHD-front på lastbil för transport
352 UHD med Cat MP324 Multiprocessor
Cat 352 UHD arbetar hårt
Cat 352 UHD arbetar upp till 9 våningar högt
Cat 352 UHD
Uppfällbar hytt erbjuder komfort och produktivitet
Maximal höjd vid stickans nos är 27,7 m (90 fot 9 tum)
352 UHD grävmaskin för rivning – Kundfördelar

352 UHD grävmaskin för rivning – Kundfördelar

352 UHD grävmaskin för rivning – Kundfördelar

Se aktuella erbjudanden för  352 UHD

Visa fler erbjudanden