H180 GC S

GC-hammare H180 GC S

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Slag per minut
200 till 400
200 till 400
Minimal arbetsvikt
8616 lb
3908 kg
Angivet flöde – minsta
66 gpm
250 l/min

Översikt

Cat® H180 GC S-hammare är konstruerade för hållbarhet vid bergbrytning och betongdemolering. Med kraftfull hydraulik och snabb åtkomst till underhållsområden bidrar Cat H180 GC S-hammare till att öka den totala produktiviteten och minska underhållskostnaderna. Cat H180 GC S-hammare är en mångsidig lösning för många användningsområden, bland annat vägbyggen, dikning och rivning.

Produktspecifikation för H180 GC S

Slag per minut 200 till 400 200 till 400
Minimal arbetsvikt 8616 lb 3908 kg
Angivet flöde – minsta 66 gpm 250 l/min
Angivet flöde – maximalt 79 gpm 300 l/min
Min. arbetstryck 2030 psi 14000 kPa
Max. arbetstryck 2320 psi 16000 kPa
Verktygsaxelns diameter 7.1 tum 180 mm
Minimal bärvikt 88100 lb 40 t
Maximal bärvikt 121200 lb 55 t

Jämför H180 GC S med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

H180 GC S-hammare

H180 GC S-hammare

Se aktuella erbjudanden för  H180 GC S

Visa fler erbjudanden