Översikt
Används för demolerings- och anläggningsarbeten.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 6
| Arbetsvikt – med redskap | 183.2 lb 83.1 kg |
| Energiklass | 147.5 ft·lbf 200 J |
| Maskinklass | Minigrävmaskiner på 1–2 ton Minigrävmaskiner på 1–2 ton |
| Verktygsaxelns diameter | 1.6 tum 40 mm |
| Slagfrekvens | 800–1400 bpm 800–1400 bpm |
| Min. arbetstryck | 1276 psi 8798 kPa |
| Minimal bärvikt | 2420.7 lb 1098 kg |
| Optimalt hydraulflöde | 15–25 l/min (4–6,6 gallon/min) 15–25 l/min (4–6,6 gallon/min) |
| Total bredd | 11.8 tum 300 mm |
| Total längd | 13.4 tum 340 mm |
| Total höjd | 38.1 tum 968 mm |
| Höjd – utan redskap | 27.1 tum 688 mm |
| Ljudnivå | 122 dB 122 dB |
| Monteringskonsolstorlek | Små–medelstora Små–medelstora |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
B1 kit för hammarunderhåll
Innehåll i verktygslådan för hammaren B1
Verktyg som medföljer B1