B1, spetsigt

B1, spetsigt Verktyg

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Verktygsaxelns diameter
1.6 tum
40 mm
Total längd
16.9 tum
430 mm
Vikt
8.8 lb
4 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Skärverktyg

Skärverktyg

Standardverktyg med en spets som förenklar inträngandet. För användning med trottoarer, betong, berggrund, hård sten och dikesgrävning.
Konverktyg

Konverktyg

Multiverktyg för runda hål i mjuka material. Spetsen förenklar inträngandet men utan kontroll över spräckningens riktning. För användning med betong, berggrund och hård sten.
Trubbigt verktyg

Trubbigt verktyg

Spräcker via vibrationer istället för inträngning. För användning med betong, berggrund, dikesgrävning, i sluttningar samt för skärlinjer.
Mejselverktyg (kors och parallell)

Mejselverktyg (kors och parallell)

Hjälper till att skapa och styra en exakt spricklinje. För användning med trottoar, betong, berggrund, dikesgrävning, i sluttningar samt för skärlinjer.

Produktspecifikation för B1, spetsigt

Verktygsaxelns diameter 1.6 tum 40 mm
Total längd 16.9 tum 430 mm
Vikt 8.8 lb 4 kg
Kompatibilitet B1-hammare B1-hammare

Jämför B1, spetsigt med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  B1, spetsigt

Visa fler erbjudanden