2 tons fäste – Pinnmonterat

2 tons fäste – Pinnmonterat Fästen

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Typ av gränssnitt
Direktinfästning
Direktinfästning
Vikt
75 lb
34 kg
Total bredd
11.8 tum
300 mm

Produktspecifikation för 2 tons fäste – Pinnmonterat

Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Vikt 75 lb 34 kg
Total bredd 11.8 tum 300 mm
Total längd 13.4 tum 340 mm
Total höjd 10 tum 254 mm
Sprintdiameter 35 mm/35 mm (1,4 tum/1,4 tum) 35 mm/35 mm (1,4 tum/1,4 tum)
Monteringskonsolstorlek Små–medelstora Små–medelstora

Jämför 2 tons fäste – Pinnmonterat med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  2 tons fäste – Pinnmonterat

Visa fler erbjudanden