10 tons monteringskonsol – direktinfästning

10 tons monteringskonsol – direktinfästning Fästen

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Typ av gränssnitt
Direktinfästning
Direktinfästning
Vikt
222.7 lb
101 kg
Total bredd
15.7 tum
400 mm

Produktspecifikation för 10 tons monteringskonsol – direktinfästning

Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Vikt 222.7 lb 101 kg
Total bredd 15.7 tum 400 mm
Total längd 24.3 tum 618 mm
Total höjd 13.3 tum 337 mm
Sprintdiameter 60 mm/60 mm (2,4, tum/2,4 tum) 60 mm/60 mm (2,4, tum/2,4 tum)
Monteringskonsolstorlek Extra stora Extra stora

Jämför 10 tons monteringskonsol – direktinfästning med produkter som ofta jämförs.