CVP40

Vibrerande plattkompaktorer CVP40

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Impulskraft
8992.36 lb
40 kN
Slagfrekvens
2200 slag/min
2200 slag/min
Basplattans bredd
23.2 tum
590 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 8

Tillämpning

Tillämpning

Används till kompaktering av jord, sand eller grus innan man häller ut betong eller lägger asfalt. Även perfekt för asfaltsreparationer.
Överlägsen kompakteringskraft

Överlägsen kompakteringskraft

Dessa enheter producerar kraftiga impulser med 2200 slag per minut gör att jordpartiklarna packas tätt ihop, vilket ger en solid och stadig kompaktering.
Vanliga monteringslösningar

Vanliga monteringslösningar

Cats vibrerande plattkompaktorer har samma monteringslösningar som Cats hammare av modell B och H. Monteringsfästen finns tillgängliga för stift på, stiftgripare, stiftlås, CW och S-anslutningar.
Skyddad hydraulik

Skyddad hydraulik

Hydraulslangarna är skyddade inuti kompaktorns ram. Bygelledningar är dragna ut från baksidan av kompaktorn. Slangarna är inte i vägen – även i trånga diken.
Enkelt underhåll

Enkelt underhåll

Oljebyten förenklas med den bakre mittlinjekontakten. Olja kan bytas medan komprimatorn är installerad.
Gummiisolatorer

Gummiisolatorer

En kraftig stålram och solida gummibussningar levererar maximal kraft till marken samtidigt som maskinens påverkan minimeras.

Produktspecifikation för CVP40

Impulskraft 8992.36 lb 40 kN
Slagfrekvens 2200 slag/min 2200 slag/min
Basplattans bredd 23.2 tum 590 mm
Kompakteringsområde 4.7 ft² 0.44 m²
Basplattans tryck 13.3 psi 91.8 kPa
Basplattans längd 38.6 tum 980 mm
Optimalt hydraulflöde 10 gpm 38 l/min
Optimalt hydraulflöde 69–87 lpm (18–23 gpm) 69–87 lpm (18–23 gpm)
Min. arbetstryck 1599.8 psi 11030 kPa
Min. arbetstryck 13000-17000 kPa (1900-2500 psi) 13000-17000 kPa (1900-2500 psi)
Vikt 771.6 lb 350 kg

Jämför CVP40 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

CVP16 arbetar i ett dike

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
CVP16 arbetar i ett dike

Se aktuella erbjudanden för  CVP40

Visa fler erbjudanden