Översikt
Vid dikesåterfyllning är kompakteringshjul ett alternativ för att uppnå önskade kompakteringsnivåer för en lägre kostnad.
Huvudspecifikationer
Vid dikesåterfyllning är kompakteringshjul ett alternativ för att uppnå önskade kompakteringsnivåer för en lägre kostnad.
Visar 1-6 av 5
| Packningsbredd | 11.3 tum 286 mm |
| Antal hjul | 2 2 |
| Maskinklass | 415-444 Grävlastare 415-444 Grävlastare |
| Antal padfötter | 18 18 |
| Vikt | 873 lb 396 kg |
| Total längd | 39.2 tum 995 mm |
| Total höjd | 44.8 tum 1138 mm |
| Total bredd | 15.7 tum 398 mm |
| Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Kompaktering av finlera med kompakteringshjul från Cat®
En återfyllningsplåt används på kompakteringshjul från Cat® för att jämna ut dikets botten