CV119

Kompaktorer med vibrerande vals CV119

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Trumbredd
73 tum
1854 mm
Vikt
2138.5 lb
970 kg
Hydraulik
Standardflöde
Standardflöde

Översikt

Vibrationer i kombination med dynamisk kraft levererar optimal kompaktering i en kompakt storlek.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 7

Tillämpning

Tillämpning

Används till kompaktering av jord, sand eller grus innan man häller ut betong eller lägger asfalt. Även perfekt för asfaltsreparationer.
Vibrerande gondolkonstruktion

Vibrerande gondolkonstruktion

Caterpillars unika vibrerande gondolkonstruktion ger den perfekta balansen mellan frekvens och amplitud som behövs för en perfekt matt finish.
Höga kompakteringskrafter

Höga kompakteringskrafter

De stora kompakteringskrafterna resulterar i färre kompakteringsvändor och därmed högre produktivitet.
Utbytbara gummifästen

Utbytbara gummifästen

Utbytbara gummifästen isolerar vibrationer och förstärker den vibrerande funktionen.
Höghållfasta ståltrummor

Höghållfasta ståltrummor

De robusta höghållfasta ståltrummorna är valsade och finsvetsade för att få en jämnare yta och längre livslängd.
Vridbart gränssnitt

Vridbart gränssnitt

Vridbart gränssnitt som gör att trumman kan svänga +/-15 grader och följa markens kontur.

Produktspecifikation för CV119

Trumbredd 73 tum 1854 mm
Vikt 2138.5 lb 970 kg
Hydraulik Standardflöde Standardflöde
Total bredd 80 tum 2032 mm
Höjd 25 tum 634 mm
Längd 39.7 tum 1009 mm
Valsdiameter 25 tum 634 mm
Optimalt hydraulflöde 42-86 l/min (11-23 gallon/min) 42-86 l/min (11-23 gallon/min)
Optimalt hydraultryck 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Trumfrekvens vid maximalt flöde 2946 vibrationer/minut 2946 vibrationer/minut
Lutningsområde för trumsvängning ±15 grader ±15 grader
Dynamisk kraft 11902.7 lb 5399 kg
Amplitud 0.043 tum 1.09 mm
Motorstorlek 1.7 tum³ 28 cm³
Drivmetod Kugghjulsmotor – direkt Kugghjulsmotor – direkt

Jämför CV119 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Cat®:s slirstyrda lastare 246D och vibrerande trumkompaktor i arbete

Cat®:s vibrerande trumkompaktorer avjämnar en väg

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Cat®:s slirstyrda lastare 246D och vibrerande trumkompaktor i arbete
Cat®:s vibrerande trumkompaktorer avjämnar en väg

360 View