406 mm (16 tum), 2 ton, direktinfästning

Kompakteringshjul 406 mm (16 tum), 2 ton, direktinfästning

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Packningsbredd
15.7 tum
399 mm
Antal hjul
3
3
Maskinklass
Minigrävmaskiner på 2 ton
Minigrävmaskiner på 2 ton

Översikt

Vid dikesåterfyllning är kompakteringshjul ett alternativ för att uppnå önskade kompakteringsnivåer för en lägre kostnad.

Produktspecifikation för 406 mm (16 tum), 2 ton, direktinfästning

Packningsbredd 15.7 tum 399 mm
Antal hjul 3 3
Maskinklass Minigrävmaskiner på 2 ton Minigrävmaskiner på 2 ton
Antal padfötter 24 24
Vikt 489.4 lb 222 kg
Total längd 27.3 tum 693 mm
Total höjd 32.6 tum 827 mm
Total bredd 15.7 tum 399 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 406 mm (16 tum), 2 ton, direktinfästning med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Kompaktering av finlera med kompakteringshjul från Cat®

En återfyllningsplåt används på kompakteringshjul från Cat® för att jämna ut dikets botten

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Kompaktering av finlera med kompakteringshjul från Cat®
En återfyllningsplåt används på kompakteringshjul från Cat® för att jämna ut dikets botten

Se aktuella erbjudanden för  406 mm (16 tum), 2 ton, direktinfästning

Visa fler erbjudanden