610 mm (24 tum) 415-444 direktinfäst

Kompakteringshjul 610 mm (24 tum) 415-444 direktinfäst

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Packningsbredd
22 tum
559 mm
Antal hjul
3
3
Maskinklass
415-444 Grävlastare
415-444 Grävlastare

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Tillämpning

Tillämpning

Används för enkel återfyllning och kompaktering av diken.
Konstruktioner med fasta padfotvalsar

Konstruktioner med fasta padfotvalsar

Fasta padfotvalsar är bäst lämpade för att kompaktera kohesionsjord och ger en högre kompakteringsgrad.
Koniskt rullager

Koniskt rullager

Avsmalnande rullager underlättar en smidig hjulmanövrering och optimal redskapsbalans.
Återfyllningsplåt som standard

Återfyllningsplåt som standard

Återfyllningsplåten bultmonteras på redskapsfästet och används tillsammans med hjulen för att skapa en jämn dikesbotten.
Öppen fälgkonstruktion

Öppen fälgkonstruktion

Den öppna fälgkonstruktionen gör att hjulet kan tränga igenom dikesfyllningen och kompaktera jorden nerifrån och upp, snarare än uppifrån och ner.

Produktspecifikation för 610 mm (24 tum) 415-444 direktinfäst

Packningsbredd 22 tum 559 mm
Antal hjul 3 3
Maskinklass 415-444 Grävlastare 415-444 Grävlastare
Antal padfötter 27 27
Vikt 1179.5 lb 535 kg
Total längd 39 tum 991 mm
Total höjd 43.7 tum 1110 mm
Total bredd 22 tum 559 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 610 mm (24 tum) 415-444 direktinfäst med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Kompaktering av finlera med kompakteringshjul från Cat®

En återfyllningsplåt används på kompakteringshjul från Cat® för att jämna ut dikets botten

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Kompaktering av finlera med kompakteringshjul från Cat®
En återfyllningsplåt används på kompakteringshjul från Cat® för att jämna ut dikets botten

Se aktuella erbjudanden för  610 mm (24 tum) 415-444 direktinfäst

Visa fler erbjudanden