914 mm (36 tum), 7–8 ton, direktinfästning

Kompakteringshjul 914 mm (36 tum), 7–8 ton, direktinfästning

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Packningsbredd
34.8 tum
884 mm
Antal hjul
5
5
Maskinklass
Minigrävmaskiner på 7–8 ton
Minigrävmaskiner på 7–8 ton

Översikt

Vid dikesåterfyllning är kompakteringshjul ett alternativ för att uppnå önskade kompakteringsnivåer för en lägre kostnad.

Produktspecifikation för 914 mm (36 tum), 7–8 ton, direktinfästning

Packningsbredd 34.8 tum 884 mm
Antal hjul 5 5
Maskinklass Minigrävmaskiner på 7–8 ton Minigrävmaskiner på 7–8 ton
Antal padfötter 45 45
Vikt 1944.5 lb 882 kg
Total längd 42.2 tum 1073 mm
Total höjd 45.8 tum 1164 mm
Total bredd 34.8 tum 884 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 914 mm (36 tum), 7–8 ton, direktinfästning med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Kompaktering av finlera med kompakteringshjul från Cat®

En återfyllningsplåt används på kompakteringshjul från Cat® för att jämna ut dikets botten

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Kompaktering av finlera med kompakteringshjul från Cat®
En återfyllningsplåt används på kompakteringshjul från Cat® för att jämna ut dikets botten

Se aktuella erbjudanden för  914 mm (36 tum), 7–8 ton, direktinfästning

Visa fler erbjudanden