| Impulskraft | 12364.5 lb 55 kN |
| Slagfrekvens | 2200 slag/min 2200 slag/min |
| Basplattans bredd | 26 tum 660 mm |
| Kompakteringsområde | 5.7 ft² 0.53 m² |
| Basplattans tryck | 14.9 psi 102.7 kPa |
| Basplattans längd | 41.2 tum 1046 mm |
| Optimalt hydraulflöde | 83-104 lpm (22-27 gpm) 83-104 lpm (22-27 gpm) |
| Min. arbetstryck | 13000-17000 kPa (1900-2500 psi) 13000-17000 kPa (1900-2500 psi) |
| Vikt | 998.7 lb 453 kg |
Vibrerande plattkompaktorer CVP55
Begär en offert Handla nuHuvudspecifikationer
- Impulskraft
- 12364.5 lb
- 55 kN
- Slagfrekvens
- 2200 slag/min
- 2200 slag/min
- Basplattans bredd
- 26 tum
- 660 mm
Översikt
Vibrationer i kombination med dynamisk kraft levererar optimal kompaktering i en kompakt storlek.
Översikt över funktionerna
Produktspecifikation för CVP55
Jämför CVP55 med produkter som ofta jämförs.
Kompaktorer
CVP55
Vald
- Impulskraft
- 12364.5 lb
- 55 kN
- Slagfrekvens
- 2200 slag/min
- 2200 slag/min
- Basplattans bredd
- 26 tum
- 660 mm
Kompaktorer
CVP40
- Impulskraft
- 8992.36 lb
- 40 kN
- Slagfrekvens
- 2200 slag/min
- 2200 slag/min
- Basplattans bredd
- 23.2 tum
- 590 mm
Kompaktorer
CVP75
- Impulskraft
- 16508 lb
- 74 kN
- Cykler/minimum
- 2200
- 2200
- Basplattans bredd
- 29 tum
- 737 mm
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
CVP16 arbetar i ett dike