Översikt
Vibrationer i kombination med dynamisk kraft levererar optimal kompaktering i en kompakt storlek.
Huvudspecifikationer
Vibrationer i kombination med dynamisk kraft levererar optimal kompaktering i en kompakt storlek.
Visar 1-6 av 8
| Impulskraft | 3596.94 lb 16 kN |
| Slagfrekvens | 2200 slag/min 2200 slag/min |
| Basplattans bredd | 12 tum 305 mm |
| Kompakteringsområde | 2 ft² 0.19 m² |
| Basplattans tryck | 12.5 psi 86.5 kPa |
| Basplattans längd | 31 tum 787 mm |
| Optimalt hydraulflöde | 10 gpm 38 l/min |
| Optimalt hydraulflöde | 40–50 lpm (11–13 gpm) 40–50 lpm (11–13 gpm) |
| Min. arbetstryck | 1599.8 psi 11030 kPa |
| Min. arbetstryck | 13000-17000 kPa (1900-2500 psi) 13000-17000 kPa (1900-2500 psi) |
| Vikt | 330.7 lb 150 kg |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
CVP16 arbetar i ett dike