Översikt
Minigrävmaskiner med inspiration från våra kunder
Minigrävmaskinen Cat® 303.5 CR ger maximal effekt och prestanda i ett kompakt format för en mängd olika tillämpningar.
Huvudspecifikationer
Minigrävmaskinen Cat® 303.5 CR ger maximal effekt och prestanda i ett kompakt format för en mängd olika tillämpningar.
Exklusivt för Cat i en minigrävmaskin
med fler gemensamma delar, lägre reparationskostnader och uppfällbar hytt
med programmerbara förarinställningar och kortare cykeltider
Visar 1-6 av 8
| Nettoeffekt | 23.6 hp 17.6 K/W |
| Motormodell | C1.7 C1.7 |
| Cylinderdiameter | 3.3 tum 84 mm |
| Slaglängd | 3.9 tum 100 mm |
| Slagvolym | 104 tum³ 1.7 l |
| Obs! | Nettoeffekten är testad enligt ISO 9249 och 80/1269/EEG. Nettoeffekten är testad enligt ISO 9249 och 80/1269/EEG. |
| Obs! (2) | Angiven nettoeffekt är effekten vid motorns svänghjul vid nominellt varvtal och nominell effekt när motorn har en fabriksinställd fläkt, ett luftintagssystem, ett avgassystem och en generator med minimal belastning. Angiven nettoeffekt är effekten vid motorns svänghjul vid nominellt varvtal och nominell effekt när motorn har en fabriksinställd fläkt, ett luftintagssystem, ett avgassystem och en generator med minimal belastning. |
| Arbetsvikt | 9239 lb 4190 kg |
| Minimal arbetsvikt med hytt* | 7982 lb 3620 kg |
| Maximal arbetsvikt med hytt** | 9239 lb 4190 kg |
| Obs! (1) | *Minimivikten är baserad på fixerade gummiband, förare, full bränsletank, standardsticka, blad, skopa och ingen extra motvikt. *Minimivikten är baserad på fixerade gummiband, förare, full bränsletank, standardsticka, blad, skopa och ingen extra motvikt. |
| Obs! (2) | **Maxvikten är baserad på stålband, förare, full bränsletank, lång sticka, blad och skopa och extra motvikt. **Maxvikten är baserad på stålband, förare, full bränsletank, lång sticka, blad och skopa och extra motvikt. |
| Obs! (3) | ***Vikt enligt CE-skylt är baserad på den vanligaste EU-konfigurationen. Inklusive en förare som väger 75 kg (165 lb) och full bränsletank, exklusive skopa. ***Vikt enligt CE-skylt är baserad på den vanligaste EU-konfigurationen. Inklusive en förare som väger 75 kg (165 lb) och full bränsletank, exklusive skopa. |
| Grävdjup | 122.4 tum 3110 mm |
| Vertikal vägg | 94.1 tum 2390 mm |
| Maximal räckvidd – marknivå | 211.8 tum 5380 mm |
| Maximal räckvidd | 216.9 tum 5510 mm |
| Maximal grävhöjd | 197.6 tum 5020 mm |
| Maximal tipphöjd | 141.7 tum 3600 mm |
| Räckvidd med infälld bom | 73.2 tum 1860 mm |
| Bakre svängradie utan motvikt | 35 tum 890 mm |
| Maximalt bladdjup | 21.1 tum 535 mm |
| Maximal bladhöjd | 15.2 tum 385 mm |
| Bomhöjd – transportläge | 68.9 tum 1750 mm |
| Total transporthöjd | 97.6 tum 2480 mm |
| Svänglager – höjd | 22.2 tum 565 mm |
| Total längd på underrede | 87.4 tum 2220 mm |
| Total transportlängd* | 190.9 tum 4850 mm |
| Bomsväng – höger | 34.3 ° 870 mm |
| Bomsväng – vänster | 640 mm 25.2 ° |
| Band-/bandplattsbredd | 11.8 tum 300 mm |
| Stickans längd | 61.4 tum 1560 mm |
| Obs! | * Total transportlängd beror på bladets position under transporten. * Total transportlängd beror på bladets position under transporten. |
| Markfrigång | 12.2 tum 310 mm |
| Total bandbredd | 70.1 tum 1780 mm |
| Minsta arbetsvikt med skyddstak* | 7673 lb 3480 kg |
| Största arbetsvikt med skyddstak** | 8930 lb 4050 kg |
| EU: Vikt med skyddstak enligt CE-skylt*** | 7784 lb 3530 kg |
| EU: Vikt med hytt enligt CE-skylt*** | 8004 lb 3630 kg |
| Hytt | 309 lb 140 kg |
| Motvikt | 221 lb 100 kg |
| Extra motvikt | 551 lb 250 kg |
| Lång sticka | 44 lb 20 kg |
| Stålband | 287 lb 130 kg |
| Vinkelblad | 353 lb 160 kg |
| Körhastighet – hög | 2.8 km/h 4.5 km/h |
| Körhastighet – låg | 1.6 km/h 2.6 km/h |
| Maximal dragkraft – hög hastighet | 3799 lbf 16.9 kN |
| Maximal dragkraft – låg hastighet | 6969 lbf 31 kN |
| Marktryck – lägsta vikt | 4.3 psi 29.6 kPa |
| Marktryck – högsta vikt | 5.2 psi 35.7 kPa |
| Backtagningsförmåga – maximal | 30 grader 30 grader |
| KYLSYSTEM | 1.8 gal (US) 7 l |
| Motorolja | 1.6 gal (US) 6 l |
| Bränsletank | 11.9 gal (US) 45 l |
| Hydraultank | 5.3 gal (US) 20 l |
| Hydrauliskt system | 11.9 gal (US) 45 l |
| Typ | Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym |
| Pumpflöde vid 2400 rpm | 26 gpm 100 l/min |
| Arbetstryck – utrustning | 3553 psi 245 balk |
| Arbetstryck – transport | 3553 psi 245 balk |
| Arbetstryck – svängning | 2625 psi 181 balk |
| Extra krets – primär – flöde | 18 gpm 70 l/min |
| Extra krets – primär – tryck | 3553 psi 245 balk |
| Extra krets – sekundär – flöde | 7 gpm 25 l/min |
| Extra krets – sekundär – tryck | 3553 psi 245 balk |
| Grävkraft – sticka – standard | 4249 lbf 18.9 kN |
| Grävkraft – sticka – lång | 3799 lbf 16.9 kN |
| Grävkraft – skopa | 7419 lbf 33 kN |
| Obs! | *Flöde och tryck kan inte kombineras. Trycket sjunker när flödet stiger under belastning. *Flöde och tryck kan inte kombineras. Trycket sjunker när flödet stiger under belastning. |
| Maskinens svänghastighet | 9 rpm 9 rpm |
| Bomsväng – vänster | 75 ° 75 ° |
| Bomsväng – höger | 50 ° 50 ° |
| Bredd | 70.1 tum 1780 mm |
| Höjd | 13.8 tum 350 mm |
| Överrullningsskydd (ROPS, Roll Over Protective Structure) | ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 |
| Tippskydd (TOPS, Tip Over Protective Structure) | ISO 12117: 1997 ISO 12117: 1997 |
| Övre skydd | ISO 10262:1998 nivå I ISO 10262:1998 nivå I |
| Grävdjup | 110.6 tum 2810 mm |
| Vertikal vägg | 88.6 tum 2250 mm |
| Maximal räckvidd – marknivå | 202 tum 5130 mm |
| Maximal räckvidd | 207.5 tum 5270 mm |
| Maximal grävhöjd | 193.7 tum 4920 mm |
| Maximal tipphöjd | 137.4 tum 3490 mm |
| Räckvidd med infälld bom | 69.3 tum 1760 mm |
| Bakre svängradie utan motvikt | 35 tum 890 mm |
| Bakre svängradie med extra motvikt | 39.6 tum 1005 mm |
| Maximalt bladdjup | 21.1 tum 535 mm |
| Maximal bladhöjd | 15.2 tum 385 mm |
| Bomhöjd – transportläge | 59.8 tum 1520 mm |
| Total transporthöjd | 97.6 tum 2480 mm |
| Svänglager – höjd | 22.2 tum 565 mm |
| Total längd på underrede | 87.4 tum 2220 mm |
| Total transportlängd* | 189 tum 4800 mm |
| Bomsväng – höger | 34.3 ° 870 mm |
| Bomsväng – vänster | 25.2 ° 640 mm |
| Band-/bandplattsbredd | 11.8 tum 300 mm |
| Sticklängd | 49.6 tum 1260 mm |
| Obs! | * Total transportlängd beror på bladets position under transporten. * Total transportlängd beror på bladets position under transporten. |
| Markfrigång | 12.2 tum 310 mm |
| Ljudnivå vid förarplatsen (ISO 6396:2008) | 78 dB(A) 78 dB(A) |
| Genomsnittlig utvändig ljudnivå (ISO 6395:2008) | 94 dB(A) 94 dB(A) |
| Obs! | EU-direktiv ”2000/14/EG” EU-direktiv ”2000/14/EG” |
| Återvinningsbarhet | 95% 95% |
| Nettoeffekt vid 2 200 rpm – U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V – ISO 9249/EEG 80/1269 | 23.6 hp 17.6 K/W |
| Emissioner | Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V. |
| Bruttoeffekt – 2 400 rpm – SAE J1995 | 24.7 hp 18.4 K/W |
Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.
JÄMFÖR ALLA MODELLER303.5 CR Hydraulisk minigrävmaskin
303.5 CR Hydraulisk minigrävmaskin
303.5 CR Hydraulisk minigrävmaskin
303.5 CR Hydraulisk minigrävmaskin
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy från höger
303.5 CR Hydraulisk minigrävmaskin
Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.
VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.