1400 mm (55 tum)

1400 mm (55 tum) Dikesrensningsskopor – Minigrävmaskin

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
55.1 tum
1400 mm
Vikt
259.2 lb
117.59 kg
Tandspetsradie
21.6 tum
548 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Tillämpning

Tillämpning

En mångsidig skopa som kan användas till bland annat rensning av breda diken, materiallastning och släntning.
Skopkonstruktion

Skopkonstruktion

Konstruktion med formad bakre inklädnad på skopan ger bättre lastning och produktion.
Överlägsen skopfyllning

Överlägsen skopfyllning

Inklädnadens vinkel är optimal och det finns inga vassa hörn, vilket ger överlägsen skopfyllning och mindre materialpackning.
Skopform

Skopform

Den förbättrade skopformen gör att material kan flöda lättare. De avsmalnande sidoväggarna gör det enkelt att lossa klibbigt material.

Produktspecifikation för 1400 mm (55 tum)

Bredd 55.1 tum 1400 mm
Vikt 259.2 lb 117.59 kg
Tandspetsradie 21.6 tum 548 mm
Kapacitet 7 ft³ 197.1 l
Bottenkantens tjocklek 0.6 tum 16 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 1400 mm (55 tum) med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  1400 mm (55 tum)

Visa fler erbjudanden